buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

센서/액추에이터 박스

기계나 시스템에 직접 설치하는 센서/액추에이터 박스는 빠르고 비용효율적이며 무엇보다 제어함이 필요없는 신호 송신을위한 패시브 분배 시스템입니다. 완전 밀폐형 IP67 하우징 덕분에 신호는 안정적으로 컨트롤러에 도달합니다.

WAGO 센서/액추에이터 박스의 장점:

  • 몰딩된 연결 케이블이 있는 센서/액추에이터를 위한 보호 등급 IP67/68
  • 플러그 앤 플레이 연결 기술
  • 완전 밀폐형: 분진/습도 및 진동/충격 등의 기계적 압력으로부터 보호
  • 넓은 온도 범위: −25 … +80°C
  • 매끄러운 설치를 위한 스페이서 모듈

현장에서 활용되는 WAGO

Machine level에서 신호 수집

패시브 M8/M12 센서/액추에이터 박스는 공정에 가까이 배치되며 machine level에서 신호를 수집합니다. 대단히 혹독한 환경 조건에서도 사용가능하며, 몰드 또는 탈착가능한 케이블을 사용하여 센서/액추에이터와 컨트롤러를 연결합니다. 표준화된 플러그형 연결은 센서와 액추에이터 플러그 & 플레이를 지원하며, 트렁크 케이블은 제어함에서 I/O 신호를 자동화 부품에 개별적으로 와이어링 하는 것을 대신합니다. 케이블 연결은 체계적으로 정리되고 최소화되어 있습니다.

극도로 혹독한 조건에서도 신호 획득

몰드 케이블/이 있는 WAGO 센서/액추에이터 박스(수심 1m에서 72시간 작동)는 디자인이 대단히 견고하며 IP67 및 IP68 보호 표준을 모두 충족합니다. 이러한 디자인은 혹독한 환경(온도, 충격, 진동)에서 제어함 없이 신호를 수신해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 낮은 신호 카운트 또는 단순한 신호 조건(디지털 신호 수집/출력만 있는 경우)에서 IP67 I/O 시스템 사용이 비용효율적이지 않은 경우에도 뛰어난 대안이 됩니다.

플러그 앤 플레이 연결 기술

탈착가능한 연결 케이블이 있는 센서/액추에이터 박스(M16 또는 M23 플러그형 커넥터)는 빈번한 연결해제 및 재연결이 요구되는 분야(예: 교통, 수정, 서비스)에서 요구됩니다.

고정 트렁크 케이블

케이블을 연결하기가 힘든 조건이어서 사전조립된 M16/M23 케이블을 사용하기가 어려운 경우 몰드 케이블이 있는 센서/액추에이터 박스가 선호됩니다.

극한 기계적 성능

시스템/장비는 혹독한 기계적, 열 영향에 노출됩니다. 심한 진동과 충격에도 신호를 안정적으로 처리하는 것이 중요합니다. 센서/액추에이터 박스는 machine level에서 사용됩니다. 비임계 제어함 구역에 위치한 컨트롤러나 기타 자동화 부품에 케이블을 연결하는 완전 밀폐형 시스템은 시스템 운용을 보호하여 연결신호 수집과 전원의 품질을 저해하지 않습니다.

유연한 설치

센서/액추에이터 박스는 장비에 바로 마운트할 수 있습니다. 고도의 엔지니어링은 수동 박스 또는 센서/액추에이터 박스에서 종종 사용되는 조립용 드릴 구멍의 간격에 대한 CNOMO 가이드라인의 표준사양을 충족을 보증합니다. 어댑터(옵션)는 두 개의 모듈을 나란히 매끄럽게 나란히 마운트하는데 사용할 수 있습니다. 이로써 정의된 간격을 유지하여 센서/액추에이터 케이블을 적절히 라우팅하고 오염 지점을 피할 수 있습니다.

관련 소개 내용

당사의 센서/액추에이터 박스와 호환가능

WAGO-I/O-시스템 767

WAGO SPEEDWAY - 제어함이 필요없는 자동화

안정적인 측정, 제어, 규제 및 모니터링 - 가장 까다로운 조건에서도 사용가능한 WAGO의 IP67 I/O 시스템은 전세계에서 견고하게 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

speedway_2000x1500px.jpg