buehne_software_2000x2000.jpg

소프트웨어

WAGO의 소프트웨어 솔루션으로 장비, 시스템과 빌딩을 보다 효율적으로 자동화할 수 있습니다. 구성부터 시스템 운용에 이르기까지, 운용의 편리성과 일관성을 겸비한 WAGO의 소프트웨어는 놀랄만한 성능을 선보입니다.

WAGO 소프트웨어 솔루션의 장점:

  • 모든 관련 필드버스 시스템의 업계 표준 및 통합을 지원
  • 다양한 업계를 위한 종합적인 소프트웨어 솔루션
  • 모든 자동화 작업 시 소프트웨어 맞춤화 가능
  • 표준 디자인 도구의 종합적인 가져오기/내보내기 기능
  • 업계별 개발 환경을 고려한 플러그인
  • 간단하고 안전한 라이선싱

제품 개요

성공을 위한 소프트웨어

생산, 프로세스 및 빌딩 자동화 분야의 프로젝트는 점점 더 짧아지고 있는 실행 시간, 보다 더 복잡해지는 구조 및 전체 솔루션의 일부로서 소프트웨어의 역할이 중요해지고 있다는 점을 특징으로 합니다. 사실 소프트웨어는 자동화 기술 분야에서 프로젝트의 성공을 좌우하는 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

엔지니어링 소프트웨어

현대의 메카니컬 엔지니어링 어플리케이션에서 복잡한 기계 기능을 신속하게 실행하는 것은 매우 중요합니다. WAGO의 PC 기반 e!COCKPIT 엔지니어링 소프트웨어는 모든 개발 단계에서 귀하를 지우너합니다. WAGO의 엔지니어링 소프트웨어는 체계화된 뛰어난 현대식 사용자 인터페이스로 자동화 프로젝트에 소요되는 개발 시간을 단축합니다. smartDESIGNER 제품 설정기는 디자인과 마킹을 위한 이상적인 선택입니다.

디자인 및 마킹 소프트웨어:
CAE 소프트웨어

구성 및 프로그래밍 소프트웨어:
e!COCKPIT 엔지니어링 소프트웨어CODESYS 3 기반)
WAGO I/O PRO 엔지니어링 소프트웨어(CODESYS 2 기반) 및 WAGO I/OCHECK

software_titel_2000x2000px.jpg

런타임 소프트웨어

개발 시간 단축: WAGO의 런타임 소프트웨어는 기계의 운용 시간과 현재 상태 모니터링 모두를 가능하게 합니다. 또한 더 높은 레벨 시스템으로 운용 데이터를 전송합니다. 사전 제작되고 현장 적용을 통해 성능이 입증된 소프트웨어 기능 블록은 개발을 가속화합니다. 엔지니어링 소프트웨어와 달리, 런타임 소프트웨어는 지속적으로 작동하며 기계의 일부로서 올바른 운용을 보장합니다.

software-runtime_2000x2000px.png

맞춤식 소프트웨어 툴

현대식 기계와 시스템을 개발, 운용, 유지하고 빌딩 자동화 어플리케이션을 프로그래밍, 구성 및 시운전하려면 상당한 어려움을 극복해야 합니다. 필요한 작업마다 맞춤식 소프트웨어 툴을 사용할 수 있습니다. 통합된 엔지니어링 프로세스 내 임베드된 형태 또는 전용 기능을 구비한 단독형 툴로 사용가능합니다.

CODESYS – 기반

모든 WAGO 컨트롤러에는 업계 표준인 고성능 CODESYS가 장착되어 있습니다. 덕분에 IEC 61131-3 PLC 프로그래밍 언어(ST, FBD, LD, IL, SFC 및 CFC)로 소프트웨어 개발이 가능합니다. 업계의 신뢰를 받는 프로그래밍인 CODESYS로, 개발자들은 소프트웨어를 새로 배우지 않고도 기존의 프로젝트를 재사용하고 추가로 개발할 수 있습니다. 이는 OOP(Object-Oriented Programming) 및 현대적인 시각화 기술과 같은 최신 기법을 사용할 수 있음을 의미합니다.

이미 입증된 표준과 원활한 호환

미래에 투자하십시오. WAGO 소프트웨어는 유명한 모든 필드버스 시스템을 지원합니다. 따라서 WAGO 부품은 표준화된 장치 설명 파일을 사용하여 매끄럽게 엔지니어링 소프트웨어로 통합될 수 있습니다. 또한 WAGO 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 컨트롤러를 필드버스 시스템으로 연결하는 것이 놀라울 정도로 간단해져, 기존 필드 장치의 모든 장점을 빠짐없이 활용할 수 있습니다. 마지막으로 WAGO 소프트웨어는 현대의 IT 표준 및 개발 방식에 기반하고 있어 장기간 사용가능합니다.

광범위한 가져오기 및 내보내기 기능

소프트웨어 툴에는 개발 프로세스에서부터 외부 소프트웨어 툴로 프로젝트 데이터를 교환할 수 있는 놀라운 기능이 있어, 비용이 소모되고 오류가 발생하기 쉬운 이중 입력을 방지합니다.

업계별 컨피규레이터

인더스트리, 프로세스 또는 빌딩 자동화 어느 쪽이든 모든 섹터와 산업에는 고유의 요구사항이 존재합니다. 따라서 일반적인 소프트웨어 베이스 외에도, 개별 업계의 요구에 부합하여 특별히 맞춤화된 플러그 인을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 이들 플러그 인은 에너지를 측정하거나 DALI 네트워크를 쉽게 구성할 때에 사용될 수 있습니다.

관련 내용소개

WAGO의 소프트웨어 솔루션과 호환가능

I/O 시스템

어디서든 바로 사용할 준비가 되어 있는 I/O 시스템

제어 캐비닛 내부에서 사용하든 외부에서 사용하든 WAGO의 I/O 시스템은 필요한 바로 그 곳에 자동화를 제공합니다.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

비용 효율적 제어가 가능한 컨트롤러

크고 작은 제어 작업은 반드시 비용효과적으로 실행되어야 합니다. WAGO는 모든 도전과제와 요구사항에 대응할 수 있는 적절한 PLC를 제품군에 포함하고 있습니다.

buehne_controller_2000x1500.jpg