[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO 터치 패널 600

고성능을 충족하는 유려한 디자인

까다로운 제어 및 비주얼라이제이션 작업을 위한 고성능 터치 패널은 기계와 시스템의 작동성을 개선하는 것은 물론 뛰어난 디자인과 고급 기술도 갖추고 있습니다.

WAGO 터치 패널 장점:

  • 고성능 Cortex A9 Multicore 프로세서로 빠른 운용 속도 구현
  • 각기 다른 운영 요구사항을 충족하는 세 가지 제품군: 표준 라인, 고급 라인, 해양 라인
  • 다양한 애플리케이션에 사용가능하도록 완벽히 맞춤설계된 하드웨어 기능
  • 확장형 소프트웨어 성능: 웹, 비주얼라이제이션 및 제어 패널
  • IEC 61131에서 유연한 프로그래밍 또는 Linux® 오픈 소스 운영 체제에서 직접 프로그래밍 가능
  • 제어 패널을 사용하여 WAGO의 클라우드 솔루션에 표준 방식 연결

애플리케이션별로, 다양한 인터페이스 컨피규레이션이 가능하고 구체적인 애플리케이션에 적합한 버전을 사용할 수 있습니다.

WAGO 터치 패널 600

고객의 특정한 애플리케이션을 위한 까다로운 제어 및 비주얼라이제이션 작업에 사용되는 고성능 터치 패널에 대해 알아보십시오.

인터뷰 - WAGO 터치 패널

동급 최강의 성능과 디자인. 제품 매니저인 안드레 클라인이 WAGO의 새로운 터치 패널 600의 장점에 대해 설명합니다.

매력적인 디자인과 고성능의 만남

자동화 및 비주얼라이제이션 작업은 갈수록 복잡해지고 있습니다. e!COCKPIT과 결합된 새로운 비주얼라이제이션 패널과 제어 패널은 고품질 비주얼라이제이션을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 15.6"(39.6 cm) 및 21.5“(54.6 cm) 크기의 화면은 현 WAGO 터치 패널 600 화면보다 훨씬 커서 더 많은 정보를 표시할 수 있습니다. 풀HD를 사용하여 더욱 높아진 해상도에서는 온보드 비주얼라이제이션 기능이 적용되어 반응 시간 손실 없이 보다 자세한 데이터가 표시됩니다.

절전 대기 기능, 자동 밝기 조절용 통합 세션 및 마운트가 용이한 디자인 등 실용적인 특징을 갖추고 있어 설치와 운영이 간단합니다. 모든 비주얼라이제이션 패널과 제어 패널에는 현 TP 600 제품과 마찬가지로, 미래의 변화에도 대응가능한 Linux® 운영 체제가 장착되어 있고 도커를 사용할 수도 있습니다.

장점 개요:

더 커진 디스플레이와 높아진 해상도를 갖춘 비주얼라이제이션 패널과 제어 패널

  • 새로운 비주얼라이제이션 및 제어 패널로 고품질 비주얼라이제이션을 구현할 수 있습니다.
  • 터치 패널 600과 같은 기기는 도커에서 바로 사용가능합니다.
  • 견고한 알루미늄 하우징 안의 고해상도 디스플레이

출시 예정: 2020년 3월

추가 장점

고성능
Cortex A9 Multicore 프로세서를 사용하여 컴퓨팅 작업을 병렬적으로 실행할 수 있어 빠른 운영 속도 확보
개방성
미래의 변화에도 대능가능한 Linux® 운영 체제를 채택한 고성능 WAGO 하드웨어는 예를 들어 복잡한 작업 시 IEC 61131에서 또는 Linux®로 직접 프로그래밍 가능합니다.
e!COCKPIT
CODESYS V3 기반의 e!COCKPIT 엔지니어링 소프트웨트로 비주얼라이제이션, 프로그래밍, 온라인 시뮬레이션, 필드버스 컨피규레이션, 레시피 관리 및 그 밖의 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
IoT에 대응가능
WAGO의 제어 패널은 전용 라이브러리를 사용하여 IoT 터치 컨트롤러로 사용할 수 있고 이 컨트롤러는 필드 레벨에서 클라우드로 데이터를 전송합니다.
사이버 보안
안전한 HTTPS와 FTPS 연결을 위해 SSH 및 SSL/TLS 암호화 방식이 기본으로 통합되어 있습니다. 방화벽은 원치 않는 액세스를 추가적으로 보호합니다.
멀티 터치 기능
용량성 터치크스린이 장착된 기기는 동작을 인식하므로 스와이프 동작으로 페이지를 넘기거나 확대하는 등의 작업이 가능합니다.
HTML 5 비주얼라이제이션
표준화된 최신 기술은 스마트폰이나 태블릿과 같은 모바일 기기에서 비주얼라이제이션을 표시합니다.
에너지 효율
통합된 근접 센서는 화면보호기가 있는 절전 대기 기능으로부터 비주얼라이제이션을 자동으로 다시 표시합니다. 통합된 센서가 밝기 조절을 위해 주변의 밝기 정도를 감지합니다.
유연한 인터페이스 옵션
다양한 옵션이 특정한 애플리케이션에 필요한 인터페이스를 제공합니다.
비반사
해양용 기기의 검은색 앞판은 간접광을 흡수하고 반사를 차단합니다.
편리한 운영
센서는 실내의 조명 환경에 따라 밝기를 자동으로 조절할 수 있습니다. 화면설정버튼이 앞쪽에 있어 사용자가 편리하게 조절할 수 있습니다.
유지보수 필요없음
WAGO의 터치 패널에는 팬이나 배터리가 없어 유지보수가 전혀 필요치 않습니다.
퀵 마운팅
WAGO 터치 패널은 마운팅 클립을 통해 제어함에 바로 끼울 수 있어 빠르고 쉬운 설치가 가능하며 도구를 필요로 하지도 않습니다.
높은 보호 등급
맞춤식으로 개발된 클램프 덕분에 디스플레이의 전면은 까다로운 IP65 보호 등급을 충족합니다. 이러한 디자인은 패널의 활용성을 극대화하여 다양한 애플리케이션에 사용힐 수 있게 합니다.

기능적 다양성

웹 패널

웹 패널 소프트웨어 컨피규레이션의 운영 및 디스플레이 기기에는 표준 웹 프로토콜을 통해 WAGO 컨트롤러에 접속할 수 있도록 최적화된 웹 브라우저 및 디스플레이용으로 통합된 웹 비주얼라이션이 장착되어 있습니다. 실행 종류에 따라 e!COCKPIT 또는 CODESYS V3으로 만들고 HTML5와 같이 최신 기술에 기반한 웹 비주얼라이제이션을 표시할 수 있습니다. 웹 비주얼라이제이션은 특수 비주얼라이제이션 패널에서 뿐 아니라 스마트폰이나 태블릿 등의 상용화된 모바일 기기에서도 디스플레이가 가능합니다.

  • HTML5와 같은 개방형 표준에 바탕을 둔 웹 기반 비주얼라이제이션
  • WAGO PFC100 및 PFC200 컨트롤러와 연결하여 고성능 자동화 솔루션

Web_panel_grafik_2000_1500.jpg

비주얼라이제이션 패널

더 높은 성능이 필요하면 기기를 비주얼라이제이션 패널로 사용할 수 있습니다. 비주얼라이제이션 패널은 e!COCKPIT으로 실행된 비주얼라이제이션을 표시하고, 해당 비주얼라이제이션에 참조된 데이터를 PFC200 컨트롤러 같은 Modbus TCP를 통해 필드 기기로부터 수집하는데 적합합니다. 한편 웹 패널에 필요한 컴퓨팅 파워는 두 개의 기기에서 분담하는데, 비주얼라이제이션 디스플레이에 필요한 컴퓨팅은 기본적으로 비주얼라이제이션 패널에 의해 실행되어 컨트롤러의 부담을 상쇄합니다. 그 과정에서 모든 운영 기능은 기기 내에서 지연 없이 평가되어 비주얼라이제이션에 직접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 비주얼라이제이션 패널은 통합된 웹 서버를 통해 웹 비주얼라이제이션을 실행합니다.

장점:

  • 필드버스 데이터 비주얼라이제이션
  • 컨트롤러의 부담 상쇄
  • 통합 웹서버를 통한 보조 비주얼라이제이션
  • 통합 웹 패널 기능
visu_panel_grafik_2000_1500.jpg

제어판

제어 패널 소프트웨어 컨피규레이션의 운영 및 디스플레이 기기는 제어와 시각화 기능을 동시에 실행할 수 있어 컴팩트한 자동화 솔루션이 되어 줍니다. 또한 상응하는 라이브러리를 사용함으로써 제어 패널은 IoT 컨트롤러로 기능할 수 있고 이 컨트롤러는 필드 레벨에서 클라우드로 데이터를 전송하며 클라우드에서는 분석을 위해 정보를 총합하고 사용합니다. 이는 자체 생산의 효율성 향상, 빌딩의 에너지 관리 실행, 최종 고객을 위한 서비스 개발 등 추구하는 목표가 무엇이든 기업을 위한 추가 가치를 창출합니다. 기존의 시스템 역시 IoT에 사용할 준비가 완료되어 미래에도 계속 사용할 수 있습니다.

장점:

  • 하나의 기기에서 제어 및 시각화
  • 통합 웹 및 시각화 패널 기능
  • 지원되는 필드버스 프로토콜: Modbus TCP, CANopen, EtherNet/IP 어댑터
  • IoT-ready (MQTT)
control_panel_grafik_2000_1500.jpg

웨비나: 도커로 더욱 빠르게 애플리케이션 개발

"도커로 더욱 빠르게 애플리케이션 개발" 웨비나를 놓치셨나요? "도커"를 활용한 컨테이너 비주얼라이션의 트렌딩 토픽에 대한 전문가들의 의견을 확인하십시오. 소프트웨어 활용과 애플리케이션 개발을 앱 관리만큼 쉽게 할 수 있는 방법을 직접 알아볼 수 있습니다. 지금 바로 등록하고 웨비나 전체를 시청하십시오.

WAGO의 연락 담당자

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안: