start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

e!DISPLAY 웹 패널

CODESYS 2 및 CODESYS 3를 사용한 시각화 작업: WAGO의 매력적인 e!DISPLAY 7300T HMI 패널은 세련된 디자인과 업계를 선도하는 소프트웨어를 사용하여 귀하의 기계와 장비의 품질을 강화할 수 있도록 도와 줍니다. HMI 패널은 기계나 시스템을 완성하는 완벽한 마감재로, 패널의 외관과 느낌은 구매 결정에 큰 영향을 미칩니다. WAGO는 현대적인 시각화가 가능한 HMI를 제공하여 기계나 시스템의 가치와 이미지를 크게 고급화합니다. e!DISPLAY 7300T 웹 패널은 4.3″, 5.7″, 7.0″ 및 10.1″ 크기의 화면으로 이용가능합니다.

e!DISPLAY 웹 패널의 장점:

  • 웹 기반 비주얼라이제이션을 위한, 전기 저항성 터치 스크린이 있는 고성능 HMI 디스플레이
  • 다양한 4개의 화면 사이즈(4.3″, 5.7″, 7.0″ 및 10.1″)로 이용가능
  • CODESYS V2 및 e!COCKPIT(CODESYS V3 기반)을 통한 모던한 시각화
  • HTML5와 같은 새로운 기술 지원
  • 업계를 선도하는 WAGO의 PFC200 및 PFC100 컨트롤러와 e!DISPLAY를 함께 사용하여 고성능 솔루션을 실현할 수 있습니다.

e!DISPLAY 웹 패널의 성공 요인