[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/2층-단자대" }, "headline": "수직 도체 입구가 있는 2층 단자대", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/topjob-s-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOUzlvTUdZdk9EZzBPREEzTWpZek9EUTVOQzVxY0djfDFlOGU4M2NjZWIzM2U3ZjlkMDY3ZGZkYmZlM2M0YmEyZmI3YTkwYjYwYjljYjE3OTQ0YjZjZGJmNjNkODhhNzc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 03 22:37:23 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:04 CET 2024" }

뉴스 2020년 9월 3일
쉬운 수직 도체 입구가 있는 TOPJOB®S 2층 단자대

기계, 장비 및 빌딩 시스템을 고장 없이 운영하려면 제어 캐비닛이 중요합니다. 또한 컴팩트한 공간에서 최대한 많은 컴포넌트를 수용해야 합니다. WAGO의 TOPJOB®S 레일 취부 단자대는 다양한 산업 어플리케이션과 빌딩 설비에서 안전하고 유지보수가 필요없는 시스템을 보장하는 장기 명성을 자랑합니다.

제품 장점:

  • 조작 공구를 사용하여 터미네이션 간소화 - 특히 제한된 공간에서 빛을 발함
  • 동일한 너비의 단자대에 클램핑 포인트가 2배
  • 양 쪽 데크에 이중 점퍼 슬롯
  • 비스듬한 각도(약 10°)의 마커 슬롯으로 위에서 내려다볼 때 가독성 향상

기존 제품을 한층 더 발전시킨 TOPJOB® S 2층 단자대에는 수직 도체 입구(15°)가 있어 특히 협소한 공간에서 사용하기가 편리합니다. 상단에서 도체 결선을 원활하게 하는 도체 입구와 슬롯은 이 단자대는 정션 박스 또는 높은 케이블 덕트 옆의 공간 제약형 어플리케이션에 사용하기 완벽한 제품입니다. WAGO의 새로운 TOPJOB® S 2층 단자대 설계의 특징은 활용성입니다. 단순한 스프링 프레셔 결선 기술은 몇 가지 동작만을 필요로 하므로 배선 중 중요한 장점을 제공합니다. 종류에 따라 도체는 push-in 결선 기술로 유닛에 간단히 밀어넣기만 하면 됩니다.

또한 새로운 TOPJOB® S 2층 단자대는 대단히 슬림(5.2mm/0.205인치)하여 많은 단자대를 DIN레일에 취부할 수 있습니다. 새로운 2층 단자대의 눈에 띄는 장점은 동일한 너비의 단자대에 클램핑 포인트가 2배로 존재한다는 점입니다. 사용자는 양 쪽 데크의 이중 점퍼 슬롯에서 다양한 커머닝 옵션을 사용할 수 있습니다. 수직 점퍼로 양 데크에서 전위를 증식시킬 수 있습니다. 비스듬한 각도(약 10°)의 마커 슬롯으로 위에서 내려다볼 때의 가독성이 향상됩니다.

수직 도체 입구가 있는 TOPJOB® S 2층 데크 단자대는 0.25에서 4mm2(22–12 AWG)의 도체 및 24A의 공칭 전류를 위해 설계되었습니다. 4mm⊃2;(12 AWG)의 최대 전류는 28A입니다. 다른 모든 TOPJOB® S 모델과 마찬가지로, 점퍼부터 라벨링 재료까지 다양한 액세서리를 새로운 2층 단자대에 사용할 수 있습니다.

WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안: