LED 모듈의 백사이드 배선
WAGO의 모든 새로운 2070 시리즈 스루 보드 SMD PCB 단자대는 LED 모듈의 백사이드 배선이 가능합니다. 새로운 디자인은 온보드 LED로 인해 그늘이 드리워지는 것을 최소화하고 배선작업을 간소화합니다.
0.2에서 0.75mm2 (24–18 AWG)의 단선 및 미세 연선 도체를 위한 WAGO의 신형 2070 시리즈 SMD PCB 단자대는 LED 모듈에 간단하게 백사이드 배선할 수 있습니다.
WAGO의 2070 시리즈 스루 보드 SMD PCB 단자대는 선형 LED 모듈과 초박형 조명 기구에 사용하기 이상적인 제품입니다.
제품 장점:
모듈 전면에서 1.1.mm에 불과한 낮은 외형의 디자인으로 그림자 현상을 최소화합니다.
백사이드 배선은 LED 모듈의 연결을 간소화합니다.