anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

판을 완전히 뒤엎는 결선 기술

WAGO CAGE CLAMP® 기술로 비용을 최소화하고 어플리케이션 안정성은 극대화하십시오.

스프링 프레셔 결선 기술 분야의 글로벌 리더인 WAGO는 고객의 특정한 요구에 부합하는 완벽한 결선 시스템을 제공할 수 있습니다.
WAGO는 이미 1951년에 전기도체 연결 시 나사 대신 스프링 프레셔를 사용하는 컨셉을 실행에 옮겼습니다. “WAGO 커넥터”는 정션 박스용 세계 최소 PUSH WIRE® 커넥터입니다. CAGE CLAMP®로 WAGO는 새로운 기준을 제시했으며 이를 지속적으로 확장하고 최적화해나가고 있습니다. WAGO의 결선 기술을 사용하여 빠르고 유지보수가 필요없는 내진 결선을 활용하실 수 있습니다.

제품 장점:

  • 인건비를 절감하는 단축된 배선 시간
  • 더욱 빨라진 시운전으로 초기 비용이 절감되며 유지보수가 필요없어 장기적으로 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 유지보수가 필요없는 압력 결선 기술: 더 높아진 시스템 가동시간과 장비 안정성
  • 견고한 설계: CAGE CLAMP® 기술 제품은 전세계 어디든 극한 환경에서도 사용될 수 있습니다.

효과적인 혁신

WAGO 결선 기술

전세계의 수십억개 어플리케이션에서 성능이 입증됨

1977년 발명한 유니버설 결선 시스템은 CAGE CLAMP®로 알려져 있으며 전기 결선 기술을 위한 산업 표준입니다.

CAGE CLAMP® 모든 정보 한 눈에 보기:

  • 0.08에서 35mm⊃2;(28–2 AWG)의 단선, 연선 및 미세 연선 도체 터미네이션 CAGE CLAMP®와 전류 바는 독립적인 클램핑 유닛을 구성합니다.
  • CAGE CLAMP®는 고품질의 크롬 니켈 스프링 스틸 소재입니다.
  • 전류 바는 소재는 전해 구리로, 표면은 주석으로 되어 있습니다.

CAGE CLAMP® 터미네이션

모든 유형의 도체:

  1. 클램핑 유닛을 엽니다
  2. 도체를 삽입합니다
  3. 클램프를 닫기만 하면 완료됩니다!
cage-clamp_2000x2000.jpg

간단한 Push In

Push-in CAGE CLAMP® 는 모든 종류의 도체에 사용가능한 범용 연결 기술로, 간단히 밀어넣기만 하면 되는 push-in 결선 방식입니다.

Push-in CAGE CLAMP®의 모든 정보 한 눈에 보기:

  • 0.14에서 25mm⊃2;(24–4 AWG)의 단선, 연선 및 미세 연선 도체 터미네이션.
  • 경질 도체를 유닛 안에 밀어넣기만 하면 공구 없이 결선 가능합니다.

Push-in CAGE CLAMP® 터미네이션

이러한 종류의 연결은 도체를 두 가지 방법으로 결선할 수 있게 합니다:

  1. 모든 종류의 도체는 동일한 방식으로 결선할 수 있습니다. 즉, 공구를 사용하여 클램핑 유닛을 열고 도체를 삽입한 후 공구를 빼내면 됩니다.
  2. 푸쉬 인(Push-in) 터미네이션은 더욱 간단합니다. 도체를 유닛 안에 밀어 넣기만 하면 완료됩니다.

단선, 연선, 페룰, 미세 연선 도체와 같은 경질 도체는 모든 종류의 전선을 간단히 밀어넣는 방식으로 결선할 수 있으며 작동 공구가 필요하지 않습니다. 도체를 분리할 때에는 공구가 항상 필요합니다.

push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

가장 빠른 결선 기술

PUSH WIRE® 결선 시스템은 도체의 경질 정도를 사용하여 삽입 조임력을 상쇄합니다. PUSH WIRE®는 주로 정션 박스 커넥터에서 사용됩니다.

PUSH WIRE®에 대한 모든 정보 한 눈에 보기:

  • 단선 및 연선 도체를 모두 결선합니다.
  • 도체를 유닛에 밀어넣기만 하면 도체의 경질을 활용하여 조임력을 상쇄합니다.
  • 모든 도체는 개별 클램핑 유닛에 클램핑 됩니다.
  • 깔때기 모양의 도체 입구 구멍이 있어 여러 도체가 하나의 고정점에 결선되는 것을 방지합니다.

PUSH WIRE® 터미네이션:

  1. 어떤 공구 없이도 경질 도체 및 연선 도체를 유닛에 밀어놓기만 하면 됩니다.
  2. 도선을 비틀면서 당기면 간단하게 분리됩니다.
push-wire_s_an_2273_0205_004_xx_2000x2000.jpg

대용량 도체을 위한 유니버설 배선

POWER CAGE CLAMP 나사식 클램프 결선 시스템은 최대 185mm⊃2;(350 kcmil) 단면의 큰 도체를 위한 최적의 조임력을 제공합니다.

모든 POWER CAGE CLAMP 정보 한 눈에 보기:

  • 도체 범위: 10 … 185mm⊃2;(8 AWG … 350 kcmil)
  • T-렌치를 사용하여 클램프를 여십시오.
  • 잠금 탭은 쉬운 도체 터미네이션을 위해 클램프를 개방 상태로 유지하여 3상 회로 배선에 이상적입니다.

POWER CAGE CLAMP 터미네이션:

  1. 클램프를 열려면 T-렌치를 넣고 반시계 방향으로 스톱 위치까지 돌립니다.
  2. 그 다음 주황색 잠금 탬을 누릅니다. 이제 클램프가 잠기고 핸즈 프리 배선 작업이 가능합니다.
  3. 스트립된 도체가 백스톱에 닿을 때까지 밀어넣으십시오.
  4. 시계 반대 방향으로 살짝 돌려 클램프를 닫아 도체를 고정합니다.
power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

관심을 가지실 만한 항목

WAGO의 제품 카테고리

전기 결선

빠르고 안전하며 유지보수가 필요없는 결선을 원하신다면 모든 유형의 도체에 사용할 수 있는 WAGO의 제품이 바로 귀하의 파트너입니다. WAGO의 레일 취부 단자대 시스템 또는 설치 및 필드 배선 단자대부터 플러그형 커넥터와 피드스루 부품에서 PCB 연결과 마킹 솔루션에 이르기까지 매우 다양한 제품을 선보입니다.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

인터페이스 일렉트로닉

최대의 시스템 가동 시간을 확보하여 편리한 운용: WAGO의 인터페이스 모듈은 최고의 요구사항을 충족합니다. WAGO의 시그널 변환기, 릴레이 및 옵토커플러 모듈, 전압 컨버터와 전원공급장치, 인터페이스 모듈과 시스템 배선으로 귀하의 작업을 안정적으로 계획하고 실행해 보십시오.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

자동화 기술

측정, 제어, 조정: WAGO의 자동화 기술 및 관련 소프트웨어는 미래에도 사용가능하며 시간을 절약해 줍니다. WAGO의 I/O 시스템, 컨트롤러, 디스플레이 및 패널은 가장 혹독한 조건에서도 제 성능을 발휘하는 최고 수준의 안정성을 특징으로 합니다.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg