개폐/테스트 단자대
WAGO의 개폐/테스트 단자대로 회로를 빠르고 안전하게 개폐 할 수 있습니다. 오렌지색 나이프 개폐 또는 개폐 플러그는 도선 사이에 위치하고 운용자는 이를 언제나 육안으로 확인할 수 있습니다.
제품 장점:
- 대안적인 개폐 옵션; 피봇팅 나이프 개폐기능이 있는 기계적 인터로크 또는 개폐 플러그
- 더블 데크, 더블 개폐 단자대로 공간 절약: 두 개의 레벨에 두 개의 무전위 개폐 단자대
- 접지 도선 개폐 단자대로 접지 오류를 서비스 친화적으로 테스팅
- 최대 1,500VDC 전압으로 재생가능 에너지 섹터에서의 어플리케이션에서 사용하기 이상적임(2006 시리즈)
- 상응하는 스루 단자대와 동일한 형태를 띈 깔끔하고 정돈된 외관
- 안전하고 경제적인 회로 요구사항을 위한 다양한 점퍼

플러그형 다이오드 및 LED 모듈
WAGO의 플러그형 다이오드 및 LED 모듈은 추가 조립 및 배선 비용 없이 특수 기능성 유닛을 간단히 만들 수 있습니다. 이 모듈은 두 개의 근접 캐리어 단자대의 개폐 접촉부에 삽입하는 모듈로서, 그리고 표준 스루 단자대의 점퍼 슬롯에 플러그하는 버전, 이렇게 두 가지 버전으로 사용가능합니다. 또한 캐리어 단자대를 위한 비어 있는 부품 플러그 하우징은 저항기, 다이오드 또는 기타 부품으로 개별 장착할 수 있습니다.
제품 장점:
- 조립과 배선에 추가 비용이 들지 않음
- 배선 및 기능 레벨로 분리
- 모듈은 다른 종류의 모듈로 빠르게 교체할 수 있으며, 스루 단자대를 위한 플러그형 모듈은 기존의 시스템을 쉽게 새로 장착하기 이상적임
- 절연 변위 접속(IDC)은 솔더링을 필요로 하지 않아 빈 부품 플러그 하우징 조립을 간소화함
- 마킹 스트립 또는 WMB 마커로 라벨링