빌딩 테크놀로지의 장치 연결 - 스플릿(split) 냉방 시스템의 실외기
작은 제품, 넓은 마킹 공간 - TOPJOB® S 미니 레일 취부형 단자대의 넓은 마킹 표면은 컴팩트한 시스템에서 정확한 식별 정보를 제공합니다.
제어 캐비닛에서의 장치 연결
사이즈가 작을수록 더 잘 맞습니다. TOPJOB® S 미니 레일 취부형 단자대는 제어 캐비닛의 장치 연결을 위한 컴팩트한 디자인을 제공합니다.
제품 스펙 사항:
제품 소개
미니 레일 취부형 단자대 적용 사례
빌딩 테크놀로지의 장치 연결 - 스플릿(split) 냉방 시스템의 실외기
작은 제품, 넓은 마킹 공간 - TOPJOB® S 미니 레일 취부형 단자대의 넓은 마킹 표면은 컴팩트한 시스템에서 정확한 식별 정보를 제공합니다.
제어 캐비닛에서의 장치 연결
사이즈가 작을수록 더 잘 맞습니다. TOPJOB® S 미니 레일 취부형 단자대는 제어 캐비닛의 장치 연결을 위한 컴팩트한 디자인을 제공합니다.
컴팩트한 디자인으로 편리한 연결
길이 33mm(정격 단면: 1mm²) 및 36.5mm(정격 단면: 2.5mm²)의 새로운 미니 레일 취부형 단자대는 매우 컴팩트하여 모터나 펌프 분야의 좁은 공간에서의 결선이 특히 편리합니다.
2.5mm² 미니 레일 취부형 단자대는 TOPJOB® S 레일 취부형 단자대(예: 2252-1201 ~ 2202-1201)보다 25% 작습니다.
1 mm² (2250-1201 ) 2.5 mm² (2252-1201)
모든 어플리케이션을 위한 마운팅 제품군
WAGO의 미니 레일 취부형 단자대는 유연하게 적용 가능한 여러 장착 옵션을 제공합니다. 15 x 5.5mm(0.5 x 0.27in)에 직접 장착할 수 있습니다. DIN-15 레일 또는 플랜지 또는 스냅인 마운팅 풋이 있는 마운팅 플레이트에 사용가능합니다.
푸쉬-인 CAGE CLAMP® 타입
WAGO의 미니 레일 취부형 단자대는 푸쉬-인 기본형, 푸쉬 버튼형 이렇게 두 가지 유형으로 사용가능합니다. 두 가지 유형 모두 푸쉬-인 CAGE CLAMP® 결선 기술이 적용되었습니다.
푸쉬 버튼의 장점:
푸쉬-인 기본형 장점:
광범위한 액세서리
미니 레일 취부형 단자대는 WAGO TOPJOB® S 포트폴리오 중 가장 작은 버전입니다. 동일한 포트폴리오의 일부이므로 업계에서 신뢰하는 TOPJOB® S 액세서리는 미니 레일 취부형 단자대와도 호환됩니다.
미니 레일 취부형 단자대 스마트 디자이너