winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA®로 전기 설비를 완벽하게 플러그 가능

WINSTA® 플러그형 결선 시스템은 빌딩 설비의 엄격한 요구사항을 간단히 충족합니다 . 시스템은 전기 설비와 부품을 간단히 플러그하는 방식으로 빠르고 안전하며 오류없는 설치를 가능하게 합니다. 이것은 해양, 철도 시스템 및 산업용 애플리케이션과 같은 다른 애플리케이션에도 적용됩니다.

모든 장점을 한 눈에:

  • 미스메이팅 방지 및 유지보수가 필요없음
  • Push-in CAGE CLAMP® 스프링 프레셔 결선 기술은 단선 도체를 유닛 안으로 밀어넣기만 하면 결선 완료
  • 플러그, 소켓, 스냅인 장치 커넥터, PCB 커넥터, 분배 커넥터, 케이블 조립체 및 분배 박스 등 모든 전기 설비 요구를 충족하는 다양한 제품군
  • 컴팩트 디자인
  • 부품은 고객의 요구를 충족하기 위해 그 위에 선명한 인쇄가 가능하고 쉽게 알아볼 수 있도록 색상별로 분류되어 있음

기존 설치 vs. 플러그형 설치

WINSTA® 플러그형 결선 시스템은 시공 프로젝트에 따라 결합 가능한 케이블 조립체와 표준 부품을 기반으로 합니다. WINSTA®는 다중 설치 또는 그리드 또는 플러시 마운트 조명 설치와 같은 그리드로 계획된 설치에 이상적인 솔루션입니다. 사전 조립된 이 결선 시스템 덕분에 시공 현장의 조립 시간이 절감되고 와이어링 실수가 감소되었습니다. 그리고 개별 WINSTA® 컴포넌트는 기계적으로 코딩되고 색상으로 구분되어 잘못 연결될 가능성이 없습니다.

클릭만 하면 끝입니다!

WAGO WINSTA® 솔루션은 고객님의 설치 프로세스를 최적화합니다. 모듈식의 플러그형 설치 시스템은 케이블 어셈블리와 스탠다드 요소로 구성되어 있습니다. 설치를 미리 계획하고 필요한 구성 요소와 케이블을 지정하고 주문하십시오. 조명, 소켓 또는 온도 컨트롤 시스템과 같은 프로젝트의 전기 구성 요소는 커넥터가 이미 통합되어 있거나 건설 현장과 관계없이 적저한 WINSTA® 플러그가 장착된 WINSTA® 시스템 파트너로 부터 얻을 수 있습니다. 건설 현장에서 모든 것이 빠르고 안정되게 플러그될 수 있습니다.

영감을 주는 아이디어

의견, 백그라운드 및 노하우:
WINSTA® 플러그형 커넥터 시스템 관련 주제에 대해 알아보십시오.

Discover the diversity of the WINSTA Pluggable Connection System

다양한 WINSTA® 플러그형 결선 시스템에 대해 알아보십시오.