추가 전원 장치처럼 기능하는 EPSITRON® DC/DC 컨버터

WAGO의 신세대 DC/DC 컨버터는 (787-28xx) 6mm 인클로저로, 제어함에 하나의 전원장치만 설치하고 추가 전압 공급이 필요할 경우 이상적인 제품입니다.
WAGO의 신세대 DC/DC 컨버터는 (787-28xx) 6mm 인클로저로, 제어함에 하나의 전원장치만 설치하고 추가 전압 공급이 필요할 경우 이상적인 제품입니다.
WAGO의 신세대 787-28xx 시리즈 DC/DC 컨버터는 향상된 기능과 각종 승인을 다수 보유하고 있으며 가성비 역시 더 좋아진 것이 특징입니다. 이 6mm 슬림형 장치는 소규모 고객에게 안정적으로 전력을 공급합니다. 제어함에 48V 전압 공급밖에 없을 경우 JUMPFLEX® 857 시리즈 신호 처리기나 릴레이와 함께 공유할 수 있습니다.
제품 개요
더 많은 제품 분야
WAGO의 제안
언제나 지속적인 전압 공급 - 전세계 어디에서든, 가장 광범위한 애플리케이션에 적용 가능 이것이 WAGO의 전원 공급 장치 모듈이 대성공을 거둔 이유입니다.