One for Everything, Everything for One! WAGO Pro 2 파워 서플라이 하나로 충분합니다!

새로운 전원 공급 장치, 새로운 소프트웨어 – 현장에서 원격 으로 유지 보수 필요에 따라 WAGO Pro 2 파워 서플라이를 정확하게 구성 할 수 있습니다. 이는 셋팅 및 설치 위치 및 스토리지 설정에 유연성을 제공합니다. 각각의 과제에 따라 유연하게 설정할 수 있기 때문에 여러 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.

WAGO Pro 2 파워 서플라이를 사용하면 원하는 방식으로 출력 전압을 설정하고 상응하는 표준 하드웨어를 사용하여 여러 애플리케이션을 설정할 수 있습니다. 이는 실용적이고 비용을 절감합니다. 한 예로 전원 공급 장치를 전자 회로 차단기(ECB) 로 사용하여 제어 캐비닛의 공간과 비용을 절약 할 수 있습니다.

WAGO Power Supply Pro 2

더 자세히 알아보십시오

가능성의 파워

더 엄격한 요구에 대한 WAGO의 대답은 Pro 2 Power Supply입니다. 제어 캐비닛의 심장으로 기능하며 현재는 물론 미래의 요구사항까지도 충족할 수 있는 이 장치를 저희는 '가능성의 파워'라고 부릅니다!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

인텔리전트 부하 관리

TopBoost, PowerBoost 및 컨피규레이션 가능 – WAGO Pro 2 파워서플라이는 고객의 장비를 보호하고 인텔리전트 전류 및 스위칭 모드를 제공합니다. 150% 파워부스트 및 최대 600% 탑부스트로 안정적이고 오류가 없는 시스템 운용이 가능합니다.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

극도의 안정성

견고하고 인텔리전트한 WAGO Pro 2 Power Supply는 열, 추위, 고도, 충격, 진동과 같은 환경에서 완벽하게 작동하면서도 최대치의 전력을 공급합니다.

시장을 선도하는 통신 성능

막연한 추측이 아닌 확실한 정보가 중요합니다. WAGO Pro 2 파워 서플라이는 현장에서 직접 운용상태를 확인하거나 플러그형 통신 모듈을 통해 데이터 상태에 관한 필수 정보를 원격으로 확인 할 수 있습니다.


power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

일관된 지속가능성

최대 96%의 효율은 에너지 소비를 낮춰 CO2배출량을 절감합니다. 열 손실 또한 낮아져 제어 캐비닛에도 열이 덜 존재하게 됩니다.

쉬운 설치

플러그 인 결선 방식으로 더 신속한 결선이 가능합니다. WAGO의 Pro 2 파워 서플라이는 업계에서 성능을 인정받은 스프링 프레셔 결선 기술과 사전 조립된 케이블을 사용하여 쉽고 안정적으로 결선할 수 있습니다.
power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.gif

처음부터 끝까지 완벽한 안정성

효율적인 성능과 안정적인 디자인을 갖춘 WAGO Pro 2 파워 서플라이의 내구성은 무엇보다 낮은 발열이 장점인 설계에 기반하고 있습니다. 이는 자재와 환경 모두를 보호하는 동시에 비용을 절감합니다.

인텔리전트 플래닝

작은 크기, 인텔리전트 레이아웃. WAGO Pro 2 Power Supply의 높은 전력 밀도는 제어 캐비닛 공간에서 상당한 공간을 절약합니다. 디지털 트윈 컨셉은 플래닝, 설치, 운용에 이르기까지 장기간에 걸쳐 시간과 비용을 절감합니다.