elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

전자식 회로차단기(ECBs)

전자 릴레이와 결합된 높은 스위치 용량
안전성과 가성비 모두에 초점을 맞추는 경우 공간을 절약하는 WAGO의 ECBs가 그 답입니다.

EPSITRON® 제품군의 ECBs는 다양한 기능을 제공합니다.

  • 과부하와 단락으로부터 안정적으로 제품을 보호합니다.
  • 또한 공칭 전류 설정을 높이지 않고도 50,000 마이크로파라드 또는 그 이상의 고용량 부하를 작동시킬 수 있습니다.
  • 0.5A에서 12A 전류 등급이 있는 1, 2, 4, 8-채널 모델은 유연성을 갖추고 있어 귀하의 개별 어플리케이션에 맞는 공칭 전류를 설정할 수 있습니다.
  • 최대 너비가 45mm(1.772인치)인 이 ECB는 제어 캐비닛에서 공간을 절약할 수 있는 높은 채널 밀도가 특징입니다.
  • 일부 장치에는 적극적 전류 제한 기능이 있어, 단락 시 전원공급장치가 과부하되는 것을 방지합니다.

싱글 채널 ECBs

너비가 6mm(0.236인치)에 불과한 이 새로운 회로차단기는 현재 시중에 판매되는 ECBs 중 가장 폭이 좁습니다. 미니어처 회로 차단기보다 약 66% 더 작아, 보다 많은 공간을 절약할 수 있고 이는 특히 제어 캐비닛에서 사용할 경우 빛을 발합니다. 이 ECBs는 다른 작업을 실행하거나 공칭 전류를 변경하지 않고도 50,000 마이크로파라드 이상의 고용량 부하를 수용할 수 있어, 돌입 전류로 인한 거짓 트리핑을 줄이는 것을 도울 수 있습니다.

제품 장점:

  • 1-8A의 정격 전류를 위한 24VDC/6개의 버전
  • 공칭 전류에 따라 컬러 코딩된 장치
  • 극도로 슬림한 버전
  • 스위치 온 용량: >50,000 µF
  • 넓은 작동 온도: −25 … +70°C(−13 … +158°F)
  • 모듈에서 직접 또는 디지털 입력 시그널을 통해 원격으로 재설정, 온/오프 스위칭
  • 트리거된 시그널 출력은 최대 30개 장치까지 그룹 시그널로 결합할 수 있음
  • 인증: CE, UL 61010, UL 2367

2-, 4- 및 8-채널 ECBs

공간을 절약하는 WAGO의 ECBs는 안정적인 보호 기능과 뛰어난 가성비를 갖추고 있습니다. 모두 뛰어난 기능을 갖추고 있으며 과부하와 단락으로부터 안정적으로 보호합니다. 최대 너비가 45mm(1.772인치)인 이 ECBs는 제어 캐비닛에서 공간을 절약할 수 있는 높은 채널 밀도가 특징입니다.

제품 장점:

  • 0.5 - 12A까지 조절 가능한 전류를 사용하는 2, 4 또는 8-채널 보호 스위치
  • 높은 스위치 온 용량: >50,000 µF
  • 통신 성능: 원격 모니터링 및 재설정
  • 적극적 전류 제한(옵션)
  • 인증: CE, UL 60950, UL 2367, GL

WAGO ECBs의 장점

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

landingpage_epsitron_1_2000x1500px.jpg

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

landingpage_epsitron_2_2000x1500px.jpg

landingpage_epsitron_3_2000x1500px.jpg