MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

WAGO 전원공급장치

WAGO의 효율적인 파워 서플라이는 간편한 어플리케이션부터 높은 전력 요구를 갖는 자동화까지 다양한 솔루션을 제공합니다.

제품 포트폴리오에는 전원 공급 장치, DC/DC 변환기, 무정전 전원 공급 장치(UPS), 전자 퓨즈, 리던던시 모듈 및 버퍼 모듈이 포함되어 있어서 손쉽게 솔루션을 구성하고 귀하의 어플리케이션에 최적화된 맞춤 설계를 할 수 있습니다. 전 세계적으로 유효한 다양한 인증을 보유하고 있어, 고객 맞춤형을 포함하여 다양한 산업분야에서 적용이 가능합니다.

WAGO 전원 공급 장치 제품군

Pro 2 파워 서플라이

Pro 2 파워 서플라이는 제어 캐비닛의 핵심으로서, 오늘날과 미래의 Industry 4.0 과제를 해결하기 위한 최적의 기능을 제공합니다.


제품 특장점:

  • 최대 96.3%의 효율성
  • 다양한 통신 모듈을 통해 폭넓은 설정 및 모니터링 옵션 제공
  • Top Boost 기술을 통해 최대 600%에 달하는 일시적인 출력 전류를 제공하여 소형 차단기를 빠르고 안정적으로 차단
  • Power Boost 기능을 통해 150% 출력 전류를 5초간 제공하여 커패시터의 빠른 충전과 접촉기의 더 빠른 스위칭을 지원
  • −40°C에서 +70°C까지 확장된 작동 온도 범위

Eco 2 파워 서플라이

푸쉬 인(push-in) 기술과 레버가 장착된 WAGO의 Eco 2 파워 서플라이는 비용 효율적인 차세대 Eco 파워 서플라이 제품군을 대표합니다. 새로운 제품인 Eco 2는 빠르고 안정적이며, 공구 없이 연결할 수 있을 뿐만 아니라 가격 대비 성능도 뛰어납니다.


제품 특장점:

  • 푸쉬-인 기술이 적용된 간단하고 공구가 필요없으며 유지보수가 필요없는 레버 연결
  • 90에서 264VAC의 넓은 입력 전압 범위는 다양한 공급 네트워크에서 작동 가능
  • 슬림한 디자인으로 DIN 레일 공간 절약
  • 효율적이고 비용 효율적인
  • 긴 서비스 수명: MTBF > 100만 시간
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

WAGO 베이스 파워 서플라이

WAGO 전원공급장치는 업계에서 성능이 검증된 Push-in CAGE CLAMP® 연결 방식을 적용하여, 작동에 필수적인 기능을 제공하며 뛰어난 경제성과 효율성을 자랑합니다. 신제품 파워 서플라이는 빠르고 안정적이며, 도구 없이 연결할 수 있는 편리함과 우수한 효율성을 제공합니다.


제품 특장점:

  • 내구성이 뛰어난 금속 하우징을 갖춘 컴팩트한 디자인
  • Push-in CAGE CLAMP® 연결 기술을 적용한 전면 배선
  • -30 °C에서 +70 °C까지 넓은 작동 온도 범위
MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Eco 파워 서플라이

많은 기본적인 어플리케이션의 경우 24VDC만을 필요로 합니다. 이 경우 Eco 파워 서플라이는 비용 측면에서 이상적인 솔루션입니다.

제품 특장점:

  • 1.25에서 40A의 출력 전류
  • 90에서 264VAC의 넓은 입력 전압 범위는 다양한 공급 네트워크에서 작동 가능
  • 기본 어플리케이션으로 특히 비용이 효율적
  • CAGE CLAMP®연결 기술: 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • 유연한 DIN 레일 장착 및 장착 클립을 통한 유연한 나사 장착, 다양한 설치 환경에 적합
  • 평평하고 견고한 메탈 하우징: 컴팩트하고 안정적인 디자인
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

컴팩트 파워 서플라이

작지만 강력한 COMPACT 전원공급장치는 DIN 레일 장착형으로 5, 12, 18, 24VDC의 출력 전압과 최대 6.5A의 정격 출력 전류로 사용 가능합니다.

제품 특장점:

  • 85에서 264VAC의 넓은 입력 전압 범위는 다양한 공급 네트워크에서 단상 작동을 합니다.
  • 옵션인 나사 장착 클립을 통해 DIN-레일 장착 및 유연한 설치 - 모든 어플리케이션에 적합
  • 대체 마운팅 위치를 위해 개별 장치에서 탈착가능한 전면 패널로 냉각 기능이 향상됨
  • DIN 43880 규격 덕분에 분배 및 미터 보드에서의 설치에 적합함
  • EN 60335-1에 따른 산업, 건물 및 가전 제품에 이상적
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

클래식 파워 서플라이

클래식 파워 서플라이는 TopBoost 통합 옵션을 갖춘 매우 강력한 파워 서플라이 입니다. 광범위한 입력 전압 범위와 다양한 국제 인증을 통해 WAGO의 클래식 파워 서플라이를 여러분야의 작업환경에서 사용할 수 있습니다.


제품 특장점:

  • TopBoost: 표준 회로 차단기(≥ 120 W)를 사용하는 비용 효율적인 secondary-side 퓨징
  • 정격 출력 전압: 12, 24, 30.5 및 48 VDC 사용가능
  • DC OK 쉬운 원격 모니터링을 위한 DC OK 신호/접점
  • 전세계에서 사용가능한 넓은 입력 범위 및 UL 및 DNV 인증
  • CAGE CLAMP®연결 기술: 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • 제어함 내 공간을 절약하는 컴팩트 디자인
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Pro 파워서플라이

고출력 요구사항이 있는 어플리케이션은 최고치 전력을 안정적으로 처리할 수 있는 전문적인 전원공급장치를 필요로 합니다. Pro 파워 서플라이는 이러한 용도로 이상적입니다.

제품 특장점:

  • TopBoost 기능은 최대 50ms 동안 정격 전류의 몇 배를 제공
  • PowerBoost 기능: 4초간 출력 전원의 200%를 공급
  • LineMonitor 옵션을 사용하여 입출력 변수를 편리하게 매개변수 설정 및 모니터링
  • 무전위 접점(옵션)/ 대기 모드 입력
  • 옵션 RS-232 직렬 인터페이스를 통해 PC 또는 PLC와 통신
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

제품 찾기

모든 제품

WAGO의 다양한 전원 공급장치 제품 중 선택할 수 있는 모든 옵션을 살펴보십시오.

관심 추천 항목

기타 전자 인터페이스 제품

무정전 전원 공급 장치

매개변수 설정이 가능한 UPS 충전기와 컨트롤러, 하나 이상의 연결된 배터리 모듈 또는 커패시터 버퍼 모듈과 조합하여, UPS 시스템은 전압 강하가 발생할 경우 몇 초에서 몇 시간 이상까지 안정적으로 어플리케이션에 전력을 공급합니다.

WAGO 전원 공급 장치 시스템

자동화 수준이 높아짐에 따라 전압 및 전류의 안정적인 공급에 대한 요구도 증가합니다. WAGO의 혁신적이고 효율적인 전원 공급 시스템은 거의 모든 응용 분야에 적합한 다양한 솔루션을 제공합니다. 커뮤니케이션 기능을 갖춘 전원 공급 장치나 기본 어플리케이션을 위한 전원 공급 장치가 필요하든, 모든 요구 사항을 충족할 수 있습니다.