4- 및 8-채널 ECBs
IO-Link가 있는 두 개의 새로운 전자회로차단가(ECBs): 통신 기능이 뛰어난 WAGO의 4-및 8-채널 EPSITRON® 모듈은 최소 공간에 최대 안전을 제공합니다.
WAGO 787 시리즈 전원공급장치 시스템 내의 EPSITRON® ECBs의 전문 기능은 24VDC 전원공급장치를 사용하여 어플리케이션을 안정적이고 정밀하게 보호하는 것입니다. WAGO의 광범위한 ECB 포트폴리오 중 최신 제품인 이 4- 및 8-채널 모듈에는 IO-Link 가 통합되어 있어 빠르고 안정적인 통신이 가능합니다.
표준 IO-Link 를 사용하는 필드버스 연결로 다음과 같은 작업이 가능합니다:
편리한 상태 모니터링
원격 파라미터 설정 - 교체 후 쉽게 파라미터화 가능
ECBs를 상위 레벨 제어 시스템으로 쉽게 통합