![brancheneinstieg_factory_2000x1125.jpg](/medias/200-brancheneinstieg-factory-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcwT0M4eE5ESTJOakV3TXpJd01UZ3lNaTh5TURCZlluSmhibU5vWlc1bGFXNXpkR2xsWjE5bVlXTjBiM0o1WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w3ZjU3ZTUwOTJmODZkZWUzMjIyMWEwNmNmNDFhOGIyODdjZGRlNzZiZDVmYmUyY2EzZGRkZWZkZjEwNzNmNWJi)
![brancheneinstieg_factory_2000x1125.jpg](/medias/200-brancheneinstieg-factory-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcwT0M4eE5ESTJOakV3TXpJd01UZ3lNaTh5TURCZlluSmhibU5vWlc1bGFXNXpkR2xsWjE5bVlXTjBiM0o1WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w3ZjU3ZTUwOTJmODZkZWUzMjIyMWEwNmNmNDFhOGIyODdjZGRlNzZiZDVmYmUyY2EzZGRkZWZkZjEwNzNmNWJi)
제조 업계에서 활용되는 WAGO
변화를 위한 솔루션 파트너
제조업은 인스트리 4.0, 비용절감 및 실적 향상 그리고 보다 유연한 생산 등 새로운 요구사항과 도전과제에 직면해 있습니다. 오늘날과 같은 변화의 시대에 WAGO는 모든 생산 분야에서 혁신적인 솔루션과 안정적인 제품을 지원하는 전문 안내자가 되어드리겠습니다.
미래에는 스마트한 생산이 반자율적으로 네트워킹되어 스스로를 제어하고 최적화하여 리소스를 효율적으로 활용할 것입니다. "지능형 팩토리"로 변화하는 과정에서 기존의 프로세스는 네트워크로 연결되고 모든 제품, 기계 및 프로세스 데이터는 기록될 것입니다. WAGO 750- I/O -시스템과 같은 자동화 솔루션은 데이터를 캡처하여 "생산 실행 시스템"(MES) 또는 제품 관리 시스템으로 전송합니다.
프로젝트 기획에서 시운전까지
주문 및 생산 프로세스의 디지털화는 더욱 빨라지고 있습니다. 목표는 전체 부가 가치 사슬에 따라 일관성과 데이터 투명성을 유지하여 시간과 비용을 절감하는 것입니다. 이러한 수평적 통합을 지원하기 위해 WAGO는 제어 케비닛의 설계와 디자인부터 엔지니어링, 시험 및 시운전에 이르기까지 사용자 편의성을 지원하는 smartDATA 엔지니어링을 제공합니다.
더 뛰어난 정밀성, 더 빠른 속도, 더 높은 유연성 등 기계적 엔지니어링에 대한 요구는 늘 증가하고 있습니다. 동시에 기계와 시스템의 맞춤 생산 설비의 수가 지속적으로 많아지고 있습니다. 올바른 방법으로 활용하는 것이 필수적입니다. WAGO는 고객의 프로젝트 구현을 위해 PROFINET 필드버스 커플러와 e!DISPLAY를 비롯한 적절한 제품을 활용하고 있습니다.
새로운 비즈니스 모델에 인더스트리 4.0과 빅 데이터를 활용하면 상상할 수 없었던 가능성을 실현할 수 있므며, 소중하게 수집한 데이터를 최대한 활용하는 것이 중요합니다. WAGO의 유연하고 안정적인 자동화 솔루션은 사용을 위한 데이터를 필드 레벨에서 클라우드나 MES를 사용하여 오류 없이 전송하며, 기존의 시스템 역시 편리하게 새로 장착 할 수 있습니다. 또한 제조사에 구애받지 않고 CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet 및 Modbus TCP와 같은 다양한 인터페이스와 필드버스를 활용할 수 있습니다.
자동화된 생산 기술은 비용 절감부터 프로세스 최적화까지, 많은 장점을 제공합니다. 동영상에서 유연한 컨트롤과 WAGO의 I/O 모듈에 대해 더 자세히 알아보십시오.
관련 내용소개
여러 산업 분야에서 활용되는 WAGO
WAGO는 혁신적인 결선이나 자동화 솔루션이 필요한 제조 산업을 위해서만 솔루션을 갖추고 있는 것은 아닙니다. 파워 엔지니어링이나 해상 운송 업계와 같은 다른 산업과 섹터에도 안정적인 솔루션을 제공하고 있는 믿을 수 있는 파트너입니다.
에너지 섹터는 모든 분야에서 큰 도전에 직면해 있습니다. WAGO의 인텔리전트 네트워킹과 혁신적인 솔루션은 이러한 도전에 대응할 수 있도록 적절한 솔루션을 지원합니다.
여러 조선 회사들은 적용 분야가 선박 건조이든 온-오프쇼어 분에서 이미 입증된 제품 기술력을 바탕으로 안정성과 유연성을 겸비한 WAGO를 파트너로 선호하게 되었습니다.
관심을 가지실 만한 항목
WAGO에서 다루는 여러 토픽
의욕이 넘치는 글로벌 팀의 일원이 되고 싶으십니까? WAGO는 귀하의 노하우를 활용할 수 있는 커리어를 제공합니다.
에너지 절약은 환경이나 기업 모두에게 좋은 일입니다. 올바른 분석 후 이를 바탕으로 적절한 조취를 휘한다면 지속 가능한 수익으로 이어질 수 있습니다. WAGO는 효율적인 에너지 관리를 위한 최적의 파트너입니다.