태양 및 풍력 발전으로 안정적인 전력 공급
재생 전력 공유는 전세계적으로 꾸준히, 그리고 신속하게 증가하고 있습니다. 그러나 광전지와 풍력 발전의 전력 변동은 그리드 관리에 단점으로 작용합니다. 불안정한 공급은 발전 생산량을 예측하거나 그리드 안정성을 보장하는 것을 어렵게 합니다. 하지만 그리드의 부하를 경감하는 솔루션이 존재합니다.
재생 전력 공유는 전세계적으로 꾸준히, 그리고 신속하게 증가하고 있습니다. 그러나 광전지와 풍력 발전의 전력 변동은 그리드 관리에 단점으로 작용합니다. 불안정한 공급은 발전 생산량을 예측하거나 그리드 안정성을 보장하는 것을 어렵게 합니다. 하지만 그리드의 부하를 경감하는 솔루션이 존재합니다.
재생 에너지원이 증가함에 따라 시스템 보안을 보장하려면 그리드 운영자는 그리드 과부하 시 태양 및 풍력 발전 시스템의 피드인 용량을 원격으로 절감할 수 있습니다. 재생 에너지법은 발전소의 생산량에 따른 규제를 명시하고 있습니다. 필요한 시그널 범위에 따라 WAGO는 500개 이상의 I/O 모듈을 사용하여 적절한 텔레컨트롤 솔루션을 조립합니다. WAGO 솔루션의 장점:
태양 발전소는 원격으로 제어할 수 있습니다.
가상 파워 플랜트에서 비상 제너레이터와 생산 시스템 같은 분산식 제너레이터, 저장 시스템 그리고 제어형 부하는 유연하고 조절가능한 결합을 형성합니다. 이러한 사항을 스마트하게 동기화하면 파워 그리드의 부하가 경감됩니다. WAGO의 텔레컨트롤러가 VHPready 4.0 통신 표준 요건을 충족하므로 가상 파워 플랜트로의 오류 없는 시스템 연결을 보장합니다. WAGO 솔루션의 장점:
광전지: 배터리 및 power-to-gas 결합
비축 에너지는 그리드 변동량을 보상합니다. 가상 파워 플랜트나 개별 제너레이터의 운영자와 관리형 고객은 이 전력을 해당하는 송신 그리드 운영자에게 공급한다면 추가 매출을 창출할 수 있습니다. 비축 에너지의 경우 주, 초 당 및 분 당 비축 에너지는 각각 수 초, 5분 및 15분 내에 공급되어야 합니다. 시그널 다양성을 위한 높은 기준을 고려할 때 사이버 보안과 가용성, 유연성, 안전성 및 견고함을 갖춘 컨트롤러는 필수입니다. WAGO 솔루션의 장점:
오프쇼어 풍력 발전 단지는 또한 비축 에너지를 제공할 수 있습니다.
다이렉트 마케팅은 재생 에너지원에서 대형 고객에게 전기를 판매하거나 전기 거래소를 통해 전기를 판매하는 것을 말합니다. 다이렉트 마케팅은 새로운 시스템에 대한 다이렉트 마케팅(필수)과 기존 시스템에 대한 다이렉트 마케팅(옵션)으로 구분됩니다. 친환경 전기는 기존 방식으로 생산된 전기와 유사하게 취급되며 동일한 시장 가격으로 판매됩니다. 판매 후 전기 거래소에서 발생한 영업 매출액에 마켓 프리미엄을 더한 값을 시스템 운영자에게 지급하여 추가 매출을 올릴 수 있습니다. 기존의 EEG 시스템의 디렉트 마케팅 방식에서는 영업 준비도와 효율성이 중시되었으며, 유효 전력을 위한 설정점이 계단식 시그널 또는 슬라이딩으로 구체화됩니다. WAGO는 모든 어플리케이션을 위한 적절한 솔루션을 제공합니다.
피드-인 보상 대신 오픈 마켓에서 전기 판매