투명한 서비스 및 유지보수

민덴에 본사를 둔 WAGO GmbH & Co. KG는 이러한 도전을 받아들여, JUMPFLEX® 857 및 2857 시리즈를 위한 다수의 구성을 설계했으며 이 구성은 프로세스 기술을 위한 높은 수준의 유연성을 비롯한 다양한 장점을 제공합니다. 시장의 최신 요구 외에도 WAGO의 아이디어는 미래의 사용 역시 고려했습니다.
WAGO의 시그널 변환기 및 절연 증폭기:
JUMPFLEX® 제품 라인:
- 857 및 2857 시리즈 장치 전 제품군에서 커머닝 가능
- 사용이 쉬운 구성 옵션
- 구성을 위해 분리가능한 용량성 터치 패널(2857 시리즈만 해당)
- - DIN EN 61140에 따른 안전 절연
- - DIN EN 61010-1에 따라 전기 절연
- 넓은 주위 온도 범위: −25 … +70°C (−13 … +158°F)