[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

시행령, 표준 및 규정

위험한 장소에서 사용하는 전기 장비를 위한 요건은 복잡합니다. 국내 및 해외의 가이드라인, 표준 및 결정을 반드시 충족하여 가능한 최대한도의 안전성을 확보해야 하기 때문입니다. ATEX 시행령처렁 가장 중요한 규제와 권장안에 대한 개요를 제공합니다.


EU 지역에서 사용되는 모든 장비는 통일된 ATEX 시행령의 요건을 반드시 충족해야 합니다. ATEX는 프랑스어 용어인 "ATmosphère EXplosive(폭발위험환경)"의 약어입니다. 정확히 ATEX 시행령은 무엇일까요? ATEX는 프랑스어 용어인 "ATmosphère EXplosive(폭발위험환경)"의 약어입니다.

방폭 분야의 WAGO분야의 WAGO

방폭 원칙

방폭에 대해 알아야 될 모든 것을 한 눈에 확인하십시오.

ATEX – 전세계적으로 인정되는 유럽 가이드라인

ATEX 시행령은 위험한 장소에서 사용되는 모든 제품에 적용되며 모든 EC 회원국이 필수적으로 이를 준수해야 합니다. ATEX 제품 시행령 94/9/EC(ATEX 95) 및 ATEX 운용 시행령 1999/92/EG(ATEX 137)을 포함합니다. ATEX 시행령은 기업과 산업을 위한 유럽 의회의 의장, EC 회원국, 유럽 산업계, CEN, CENELEC 및 BAM, PTBand TÜV 등의 선별된 기관이 공동으로 제정하였습니다.

제품 가이드라인은 제조업체를 대상으로 하며, 폭발 위험이 존재하는 장소에서 사용되는 제품의 현장 배치에 관해 규제합니다. 이 가이드라인의 목적은 폭발 위험이 있는 장소에서 근무하거나 머무는 사람들을 보호하는 것입니다. 제조업체는 기본 건강 및 안전 규정을 준수해야 하며 이는 EC 적합성 준수 및 CE 표시 인증 등의 법규준수평가절차를 통해 입증받아야 합니다. 이와는 대조적으로 운용 가이드라인 1999/92/EC는 폭발의 가능성이 있는 환경에서 위험에 처할 수도 있는 직원들에게 초점이 맞추어져 있습니다. 가이드라인에는 중요한 안전 규정과 보호 조치가 명시되어 있고 운용자나 고용주는 이를 반드시 이행해야 합니다.

IECEx – 상품을 전세계 자유롭게 운송

IECEx는 폭발 위험이 있는 장소에서 사용하는 리소스의 인증에 대한 국제 프로세스입니다. IECEx 제도의 목표는 국내 및 국제 Ex 표준을 조화시키는 것입니다. 따라서 ATEX 가이드라인에서 요구하는 높은 안전 수준을 그대로 유지하면서도, 폭발 위험이 있는 애플리케이션에서 사용되는 리소스의 글로벌 트레이드가 간소화됩니다. IECEx에 따라 인증된 리소스는 국제적으로 통일된 표준, 검사 및 테스트 기호로 식별됩니다. 글로벌화가 점점 더 진행되면서 IECEx에 따른 인증 역시 그 가치를 더욱 인정받고 있습니다.

NEC/CEC

북미 지역에서는 IEC 기술과 상당히 차이가 있는 전기 장비와 시스템을 위한 방폭 기술과 시스템이 개발되었습니다. 미국에서는 NEC가, 캐나다에서는 CEC가 적용됩니다. 다른 무엇보다도 차이점은 폭발 구역 분류, 리소스 체계 및 전기 시스템의 설비입니다. 위험 구역에서 사용되는 전기 장비 및 시스템의 경우 미국에서는 National Electric Code(NEC)가, 캐나다에서는 Canadian Electrical Code(CEC)가 적용됩니다. 이들 법령은 모든 구역에서의 전기 시스템에 적용되는 설치 규정으로, 적절한 운용 장비의 설치 및 구축에 대한 규정을 비롯한 다른 기관의 일련의 표준을 참조합니다.

NEC 505에 따른 구역 컨셉을 위한 설치법은 상당 부분 등급/디비전 시스템에 부합합니다. 북미의 방폭 전기 시스템과 리소스의 구축 및 시험에는 다양한 표준과 결정이 적용됩니다. 미국의 경우 주요 표준으로는 Underwriters Laboratories Inc.(UL), Factory Mutual Research Corporation(FM) 및 International Society for Measurement and Control(ISA) 등이 있습니다. 캐나다에는 Canadian Standards Association(CSA)이 제시한 표준이 있습니다. 북미 지역에서 폭발의 위험이 있는 장소에는 "위험 장소"라는 문구가 적용되며 미국에서는 National Electrical Code(NED)의 505 및 505 섹션, 캐나다에서는 Canadian Electrical Code(CEC)의 섹션 18 및 첨부문서 J에 관련내용이 설명되어 있습니다.

인화성 가스, 증기 또는 안개가 발생하는 곳은 Class II, 분진이 발생하는 곳은 Class I 및 섬유나 보풀이 발생하는 곳은 Class III로 분류합니다. 이들 물질의 발생 빈도와 지속시간에 따라 위험 구역은 Division 1이나 Division 2로 정의됩니다. 미국에서는 기존의 Class I 시스템에 추가하여 1996년부터 관행적으로 zones으로 분류하는 것이 인정되고 있습니다. 이러한 변화는 NEC의 505조에 따른 것입니다. 캐나다는 1998년판 CEC에서 Class I를 위한 IEC 구역 컨셉을 도입하였으며, 모든 새로운 시스템은 이 컨셉에 따라 분류되어야 합니다.

UL

Underwriters Laboratories는 적용가능한 미국 제품 안전 규정에 따라 제품의 안전성을 시험하는 독립 기관입니다. UL 승인 마크는 장치의 최소 요건만 정의한 IEC 인증과 차별화됩니다. Underwriters Laboratories는 독자적이고 보다 엄격한 안전 규정에 따라 시험을 실시합니다. 예를 들어 표준에 따라 시험에서는 제품 생산이 포함되기도 합니다. 이러한 이유로 UL 인증은 전세계에서 광범위하게 인정됩니다. 즉, UL 마크는 유럽 뿐 아니라 미국, 캐나다 및 아시아에서의 수출 기회를 높입니다.

1999/92EG, BetrSichV and ProdSV

일반

ATEX 시행령 1999/92/EC의 요건은 회원국이 자국법으로 이행해야 하는 최소 요건입니다. 회원국은 재량으로 더 엄격한 요건을 채택할 수도 있습니다. 독일의 경우 이 시행령은 Explosion Protection Regulation(ExVO) 및 Industrial Safety Regulation(BetrSichV)과 같은 두 가지 법령으로 제정되었습니다.

Germany

폭발 보호를 위한 운용 가이드라인은 2013년 1월 1일부터 적용되는 산업안전규정에 명시되어 있습니다. 이 규정은 위험 장소에서의 장비 조립, 설치 및 운용에 대한 것입니다. ATEX 제품 시행령 94/9/EC를 준수하는 장치만 사용할 수 있습니다.

표준을 충족하고 위험 장소에서의 적용을 의도하는 마케팅 장치 및 보호 시스템에는 방폭규정(ExVO)이 적용됩니다.

여기서 더 자세히 알아보십시오

폭발 시 어떤 일이 벌어집니까? 어떤 요소가 중요합니까? 방폭 조치에는 어떤 것들이 있습니까? ATEX, Ex 구역, 인화 예방 카테고리 등 귀하가 알고 싶으신 모든 정보가 여기 나와 있습니다.

WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관련내용 소개

여러 분야에서 활용되는 WAGO

WAGO의 혁신적인 결선 기술 및 자동화 솔루션이 프로세스 엔지니어링 분야에서만 활용되는 것은 아닙니다. 다른 산업에 활용되는 WAGO에 대해 알아보십시오.

미래의 선박으로 나아가는 길

현대식 추진 기술, 네트워킹 하위 시스템 - 자동화와 디지털화는 선박에 있어 표준이 되었습니다.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

변화의 한가운데 있는 산업

현대식 자동화 및 디지털 기술은 통신형 스마트 그리드의 부상을 가져왔습니다.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg