WAGO I/O System Field Prekės Nr. 765-1502/100-00016-channel digital input/output; EtherNet/IP; DC 24 V / 2.0 A; 8xM12 connection; WideLine1 vaizdas iš 4Prekės Nr. 765-1502/100-000 16-channel digital input/output; EtherNet/IP; DC 24 V / 2.0 A; 8xM12 connection; WideLine PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelėPrekės Nr. 765-1502/100-000 16-channel digital input/output; EtherNet/IP; DC 24 V / 2.0 A; 8xM12 connection; WideLine PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė