{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-channel digital input; 60 VDC; 3 ms; Extreme",
"description" : "<p>This digital input module receives control signals from field devices (e.g., sensors).</p><p>The module features two channels. Each channel can be used as a high-side or low-side switching input.</p><p>Field and system levels are electrically isolated.</p><p><b>Notice: </b>An additional supply module must be added for 60 VDC supply!</p><p></p><p><b>The device is ideal for operation in extreme environments thanks to:</b></p><ul><li>An extended temperature range</li><li>Greater immunity to impulse voltages and electromagnetic interference</li><li>Higher vibration and shock resistance</li></ul>",
"mpn" : "750-429/040-001",
"sku" : "750-429/040-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001d0002136c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc5fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZzJNUzh4TkRBd01ESXdOalkzTlRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNV1F3TURBeU1UTTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0MzM5MzlkZmEwNTE2MjQ5MmYxOTkwMDQ2Yjk0MTdmOTg0OTQ2Y2JlMjY2ZjRmYzEyZDNlY2RlYjNmYTVkYjc",
"gtin13" : "4055143339971",
"category" : "I/O Systems",
"url" : "https://www.wago.com/lt/io-systems/2-channel-digital-input/p/750-429_040-001"
}
I/O-System 750 XTR: Dort automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt – und das zuverlässig und wirtschaftlich! XTR – dieses Kürzel im Systemnamen steht für extremen Schutz vor klimatischen Einflüssen, Schwingungen, Erschütterungen und Überspannungen.