{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Extreme",
"description" : "<p>This digital input module features eight channels in a width of just 12 mm (0.47 inch). It receives control signals from digital field devices (e.g., sensors).</p><p>Each input module has a noise-rejection filter.</p><p>Field and system levels are electrically isolated.</p><p><b>The device is ideal for operation in extreme environments thanks to:</b></p><ul><li>An extended temperature range</li><li>Greater immunity to impulse voltages and electromagnetic interference</li><li>Higher vibration and shock resistance</li></ul>",
"mpn" : "750-430/040-000",
"sku" : "750-430/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002900039ac9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyaGxaQzh4TXprNU9Ua3lPVGMxTXpZek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNamt3TURBek9XRmpPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEwYzEwMmRjN2Y3MzE0MzA3OTg3ZDQ2Y2QyZDc3ZDZhYzdiMWZkMTY5YWE2MTA1OWI5M2I0Yzg2N2MwZTA2ZTg",
"gtin13" : "4055143673051",
"category" : "I/O Systems",
"url" : "https://www.wago.com/lt/io-systems/8-channel-digital-input/p/750-430_040-000"
}
I/O-System 750 XTR: Dort automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt – und das zuverlässig und wirtschaftlich! XTR – dieses Kürzel im Systemnamen steht für extremen Schutz vor klimatischen Einflüssen, Schwingungen, Erschütterungen und Überspannungen.