WAGO I/O System Field Prekės Nr. 765-4202/100-0008-Port IO-Link Master Class B; EtherCAT; DC 24 V / 2.0 A; 8xM12 connection; WideLine1 vaizdas iš 4 8-Port IO-Link Master Class B; EtherCAT; DC 24 V / 2.0 A; 8xM12 connection; WideLinePalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė 8-Port IO-Link Master Class B; EtherCAT; DC 24 V / 2.0 A; 8xM12 connection; WideLinePalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė