Noticias

Configuración intuitiva: la línea de convertidores de señal JUMPFLEX®

Alojada en una carcasa de 6 mm de ancho, la serie JUMPFLEX® 857 marca un nuevo hito en convertidores de señal: los módulos ofrecen numerosas mejoras técnicas y un perfil común que permite utilizar los mismos puentes push-in de gran flexibilidad en toda la línea JUMPFLEX®. Con sus nuevos convertidores de señal JUMPFLEX®, WAGO continúa ampliando su cartera actual JUMPFLEX®, ofreciendo a sus clientes las mejores soluciones en un único dispositivo.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Múltiples y sencillas opciones de configuración
  • Rango de temperatura ambiente de funcionamiento ampliado de −40 a +70 °C
  • Aislamiento seguro de 3 vías con tensión de prueba de 3 kV según EN 61010-1
  • Carcasa de 6 mm (0,24”) de ancho
  • Etiquetado con WMB y tiras de marcadores TOPJOB® S

Descripción general del producto

Los nuevos convertidores de señal compactos JUMPFLEX® de la serie 857 se pueden configurar todos de forma sencilla con los swithces DIP o el software de configuración de la interfaz. También incorporan aislamiento de 3 vías con tensión de prueba de 3 kV y un amplio rango de temperatura ambiente de −40 a +70 °C. Su marcaje también resulta sencillo con el sistema WMB y las tiras de marcadores TOPJOB® S para organizar y etiquetar claramente todos los componentes del armario de distribución.

Nuevos convertidores de señal JUMPFLEX® de WAGO de un vistazo

Duplicador de señal, 857-424

  • Duplicado variable de señal gracias a sus dos salidas de corriente/tensión configurables
  • Filtración óptima de alteraciones gracias a la frecuencia conmutable
  • Ofrece un alto grado de seguridad
  • Menos cableado mediante el puenteado de la tensión de suministro

Convertidor de tensión, 857-560

  • Detecta VCC y VCA hasta 300 VCA/CC
  • El método de medición puede ajustarse como medición de valor cuadrático medio (RMS) o como medición de valor medio aritmético
  • Salida de señal digital (DO) reacciona cuando se alcanzan los límites configurables del rango de medición
  • Tensión de suministro con opción de puenteado

Convertidor de potencia, 857-569

  • Medición de corriente y tensión en paralelo, conversión en electricidad y salida como señal analógica normalizada
  • Análisis de rendimiento de una fase
  • El procesamiento del valor medido pueden alternar entre el valor RMS o el valor medio aritmético, y entre la potencia efectiva, aparente o reactiva y el ángulo de fase.
  • Salida de señal digital (DO)

Convertidor de señal de temperatura con RTD alimentado por bucle, 857-815

  • Registra sensores y resistencias Pt de hasta 4,5 kOhm
  • Convierte la señal de temperatura en una señal analógica normalizada
  • Indica los fallos a través de la detección del sensor de rotura de hilo/cortocircuito
  • Alimentación por bucle de salida, sin necesidad de una tensión de suministro adicional
  • Tecnología de conexión de 2, 3 y 4 hilos
Asesoramiento del producto de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Alexander Lorenz

Alexander Lorenz

PR Manager

Servicios adicionales