[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/fuente-de-alimentación-epsitron-compact" }, "headline": "Fuente de alimentación ampliada con tecnología de conexión enchufable ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1102-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1aQzlvTldNdk9EZzVOVEF6TXpjd05EUTNPQzVxY0djfDFkOWRhNTgyOTNmZjYzZDM2NjZmNzAxN2U1MDE0YzFmNGVhODQwN2M0ODczNWYxZjBjZWRhNDAwMDFlYzkwMmM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 03 09:35:19 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:24:12 CET 2024" }

Noticias
Fuentes de alimentación con sincronización primaria EPSITRON® COMPACT

Con el sistema de conexión enchufable picoMAX® y la tecnología de conexión segura Push-in CAGE CLAMP®, la fuente de alimentación EPSITRON® COMPACT vuelve a marcar la diferencia. No solo reduce el tiempo necesario para realizar el cableado, sino también el mantenimiento ocasional de los dispositivos y el marcaje del manojo de cables.

Ventajas:

  • Conectores enchufables picoMAX® con la tecnología de conexión Push-in CAGE CLAMP®
  • Cómodo de precablear
  • Rápido Mantenimiento/sustitución
  • Ahorro de espacio en el armario de distribución gracias a su diseño plano

Cómodo precableado gracias a la tecnología de conexión enchufable

Estos económicos dispositivos pueden conectarse de forma cómoda en los lados de entrada y salida utilizando los conectores enchufables picoMAX®. picoMAX® garantiza una desconexión sencilla de los conectores macho y hembra, sin necesidad de herramientas, lo que resulta ideal para tareas de precableado y mantenimiento. La conexión Push-in CAGE CLAMP® integrada y libre de mantenimiento, proporciona una conexión push-in sencilla con cables rígidos y flexibles con puntera.

Mínimos requisitos de espacio

El diseño de carril, que caracteriza a toda la familia de fuentes de alimentación EPSITRON® COMPACT, permite instalar los dispositivos en cuadros de distribución y cajetines de contador de tamaño reducido. Incluso, pueden alojarse en cuadros de distribución y paneles de control de sistema planos, incluso en configuraciones aéreas.

Múltiples áreas de aplicación

La tensión de salida nominal de las fuentes de alimentación monofásicas planas utilizadas en las carcasas montadas sobre carril es de 24 VCC. Su amplio rango de entrada admite dispositivos de alimentación de 100 a 240 VAC, permitiendo el uso de las fuentes de alimentación EPSITRON® COMPACT en numerosas aplicaciones y dotándolas de mayor fiabilidad operativa. Estos dispositivos están disponibles en los siguientes tamaños: 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) y 4 A (787-1122).

Descripción general del producto

WAGO’s power supplies

Fuentes de alimentación eficientes

Tensión de suministro constante en cualquier momento: en todo el mundo, en la más extensa variedad de aplicaciones. ¡Esa es la razón del éxito de las fuentes de alimentación de WAGO!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Asesoramiento del producto de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

Visión general de los productos

Visión general de los productos

picoMAX®

picoMAX®: The Pluggable Connection System

One Cr-Ni steel spring, double the contact force applied: This principle makes picoMAX® up to 30% more compact than other connection systems.

picomax_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®

Tecnología de conexión pionera

Más seguridad y menos costes: desde 1951, WAGO ha creado un sistema de conexión libre de mantenimiento para cada necesidad (tecnología de conexión por resorte de presión).

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg