[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Switches industriales

La gama de switches de WAGO garantiza la escalabilidad de su infraestructura de red ETHERNET, proporcionando características eléctricas y mecánicas excepcionales.

Estos robustos switches están diseñados para uso industrial y cumplen plenamente con IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab.

Visión general de los productos

Switches industriales para su solución de red

Industrial Eco Switches

Economical and Compact
  • For small- to medium-sized networks
  • Rugged design
    - DIN-rail adapter and metal housing
    - Surrounding air temperature (operation): −40 … +70 °C
  • Auto-negotiation and auto-crossing for easy network creation and extension
  • Gigabit versions for high data throughput
  • Transmission of power and data via ETHERNET connection with Power over Ethernet (PoE+)
industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Switches industriales

  • Versátiles
  • Alimentación redundante
  • Configuración de contacto de alarma mediante conmutador DIP
  • Uso de módulos SFP
  • Diseño robusto
    - Adaptador de carril DIN y carcasa metálica
    - Temperatura ambiente de funcionamiento: −40 … +70 °C
  • Contacto de alarma: Supervisión de la fuente de alimentación primaria y secundaria
  • Supervisión de los puertos ETHERNET
  • Señalización a través de PLC o E/S remotas
industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Switches industriales gestionables test

  • Potentes y seguros
  • Alimentación redundante
  • Uso de módulos SFP
  • Interfaz RS-232 con configuración basada en comandos
  • Gestión basada en web integrada para configuración o diagnóstico
  • LED de estado
  • Contacto de alarma
    - Diagnóstico a través de Jet Ring
    - Diagnóstico a través de anillo ERPS
    - Supervisión de la fuente de alimentación primaria y secundaria
    - Supervisión de los puertos ETHERNET
    - Señalización a través de PLC o E/S remotas
  • Power over Ethernet (PoE+) (Más información)
  • Funciones configurables:
    - Seguridad
    - Disponibilidad
    - Rendimiento
    - Transmisión de datos
p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

PROFINET Managed Switches

  • PROFINET CC-B certified: ideal for industrial automation applications
  • Media redundancy protocol: freely configurable as a client or manager
  • PROFINET diagnostics from the application: cyclically readable process image
  • Flexible port mirroring configuration: via GSDML or Web-Based Management
  • Potential-free connection via SFP modules: cable lengths up to 80 km possible

 

industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

Industrial Managed Switch

With integrated encryption function

  • 128-bit encryption (GCM-AES) of the data packets on layer 2 (MAC layer) on two ports
  • Port-specific authentication per IEEE802.1X
  • Secure switch and Web browser configuration (https) or SNMPv3
MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

The Benefits of WAGO Switches for You

  • Availability, Redundancy
    WAGO’s industrial switches feature a redundant power supply and switchable ring redundancy providing uninterruptible data communication. With a short recovery time of under 20 ms, the Xpress Ring increases your process reliability. The productivity and network availability of your machines and systems is always ensured. In addition to communication link redundancy, a redundant power supply – which can also be monitored using an alarm relay – is integrated into the switches. Even if the power supply fails, communication is not interrupted.
  • Advanced Security Functions
    The managed switches support comprehensive security functions (e.g., MAC Limitation, Port Security). This provides additional data flow control and system protection against cyberattacks via authentication per IEEE 802.1x, IGMP snooping and broadcast and bandwidth limitation.
  • Modular and Expandable
    Exchangeable SPF modules adapt switches to various fiber optic cables (FOC) and the associated required distances and fibers. SFP modules are available for multimode and single-mode fiber optic cables for ranges up to 80 km. With the exact combination of copper and fiber optic cables, you are prepared for a large number of requirements.
  • Integrated Function Monitoring
    For monitoring and error reporting, the managed switch has configurable functions such as e-mail alarms and SNMP traps. In addition, all switches (except for ECO versions) can monitor individual ports or the power supply via potential-free alarm contact. A DIP switch is used to configure this function.
  • Different Operating Modes
    The unmanaged switches are ideal for direct plug-and-play use. Managed switches are available for applications where IP filtering or further interpretation of telegrams is required for the application.
  • Power over Ethernet (PoE+)
    Power supply and data transfer via ETHERNET cable: Power-over-Ethernet (PoE+) eliminates the separate power connection for devices connected to the switches via the IP network.
    Learn more ...
Persona de Contacto en WAGO

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Módulos SFP

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Módulos de alimentación

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Accesorios: conectores

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Módulos de interfaz

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg