Conectores enchufables para PCB
Nuestros conectores enchufables para PCB le ofrecen una solución universal para sus dispositivos. Con secciones de conductor de 0,08 a 10 mm⊃2;, estos conectores cumplen con todos los requisitos para conectar sistemas de forma uniforme e integral. Benefíciese de nuestras variadas familias de productos y encuentre siempre la solución adecuada para su aplicación.
Ventajas:
- Un amplio ámbito de aplicación gracias a los conectores enchufables para PCB, las bornas de paso, las conexiones aéreas para diferentes tipos de fijación, y los conectores enchufables para bornas de carril.
- Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
- Opciones de codificación personalizadas
- Opciones eficientes de comprobación
- Con un punto de conexión que se puede abrir en dos direcciones, el SISTEMA MULTICONEXIÓN (MCS) simplifica considerablemente la conexión de cables y el cableado de contraconectores.
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmcwT0M4eE5ERTJORFUxTVRNd016RTVPQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDQ0NWY2ZDJhZmI1NTQ1N2MxZGQ5YzQ2ZDRiOTFkYjM0Y2M2ZTEzODEzZWFmYzUxNDRjYzc4ODc3ZjFkOTliZTc)
picoMAX®: el sistema de conexión enchufable
Un solo resorte de acero de CrNi duplica la fuerza de contacto aplicada: este principio permite reducir el tamaño de picoMAX® hasta un 30 % en comparación con otros sistemas de conexión.
Ventajas:
- Diseño compacto: reduce el espacio hasta un 30 %
- Sistema de contacto simplificado radicalmente
- Su diseño especial, la innovadora tecnología de conexión por resorte de presión y el nuevo material aislante garantizan la absoluta fiabilidad del contacto, incluso a temperaturas ambiente elevadas
- Elevadísima resistencia a las vibraciones hasta 20g en conexiones cable a placa PCB, gracias al acoplamiento integrado y al conector hembra que prácticamente envuelve por completo el conector macho.
- Comprobación eficaz a través del punto de prueba paralelo a la entrada del conector
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzVaUzh4TkRFMk5ETTBNekE1TlRNeU5pOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3xlZWE1OTRjYzc4ODNlNjhhM2MwYzM4MWM4ZDNmNDI1MzUzZGQ0MWY1OTBlMjNkYTI0MzJmNTA5ZWEzNjNlZTNk)
Bornas seccionables para luminarias
La gama de conectores de WAGO para equipos eléctricos y de iluminación incluye sistemas de conexión enchufables con selección de fase para apliques fluorescentes, y también bornas seccionables para luminarias utilizadas en el cableado interno.
Los conectores enchufables de las series 267 y 277 para sistemas de banda luminosa de montaje rápido ofrecen una plataforma modular para soluciones de iluminación sencillas basadas en una demanda específica, aunque los requisitos de aplicación cambien constantemente.
Los bornas seccionables para luminarias de la serie 873 están totalmente protegidas contra contactos accidentales, lo que las convierte en la solución ideal para instalaciones de cable de alimentación de balastros enchufables en EE. UU. y Canadá.
![Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg](/medias/200-Leuchtensteckverbinder-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczTVM4eE5ERTJORGN3TWpjeU5ERXlOaTh5TURCZlRHVjFZMmgwWlc1emRHVmphM1psY21KcGJtUmxjbDh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3w1NGU0NDFmOWM0Y2NjNzc0ZjI2Y2EyNWUwMzJmN2EwM2NjODViNjU2ZTE5ZDg5ZDljNmUxMTg3OWE5ZWVlZmZm)