Een veilig netwerk voor de toekomst: de nieuwe 16 Port-Industrial Switch
Die De toenemende connectiviteit in de industrie en de bouwsector vraagt om steeds krachtigere switchen die over een groter aantal ETHERNET-poorten beschikken. De nieuwe 16-Port-Industrial-Switch (852-1106) van WAGO biedt de ideale oplossing.
De kenmerken van de nieuwe 16-Port-switches (852-1106) zijn indrukwekkend: een hoge datadoorvoer van 1 Gbit en de mogelijkheid van gebruik in extreme omgevingsomstandigheden bieden een breed scala aan toepassingen. Niet te vergeten de redundante spanningsvoeding voor een ononderbroken gegevenscommunicatie inclusief alarmrelais voor het duidelijk weergeven van storingen. De switch kan eenvoudig geconfigureerd en geïnstalleerd worden, en is bij uitstek geschikt voor kleine en middelgrote netwerken.
Technische highlights:
- 16 ETHERNET-Ports 10/100/1000 Mbps Autonegotiation
- Vergroot temperatuurbereik: -40 … +70 °C
- Redundante DC-spanningsvoorziening: 12 … 60 V
- Alarmrelais om defecten aan te geven
- Ondersteunt PROFINET-Conformance-Class A (IEEE 802.1p)