[ ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/3-fase-vermogensomvormer" }, "headline": "WAGO 3-fase-vermogensmeetmodule voor metingen in een driefasig voedingsnet ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2857-0570-0024-000-CamS-FINAL-V2-0001-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3daQzlvTVdRdk1UQTBNamt6T1RNNE1qazVNVGd1YW5CbnwzMTMxYjNhNjgyMTIwYzkyZTFhMmNjZDgwNDljNjgyNTQ0ZTFiNmU0MDBkNjEyODcxZTlkMTMyZTFhZTYyMjcw" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Mar 04 10:53:55 CET 2019", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:50 CET 2024" }

Nieuws 26 juni 2019
WAGO 3-fase-vermogensmeetmodule voor metingen in een driefasig voedingsnet

De nieuwe WAGO 3-fase-vermogensmeetmodule van WAGO maakt de meting van alle parameters in een driefasig voedingsnet direct in de schakelkast mogelijk. Naast het energieverbruik kan ook de invloed van bijvoorbeeld vermogenselektronica op het net veilig herkend worden.

De WAGO 3-fase vermogensmeetmodule met een behuizing met een breedte van 72 mm voor de DIN-draagrail meet de spanning direct via de aansluitingen van de drie fasen L1, L2 en L3 alsook van de nulleider N. De stromen worden door stroomtransformatoren geregistreerd die eveneens direct op de 3-fase vermogensmeetmodule van WAGO aangesloten zijn. Optioneel kan de stroom ook met Rogowski-spoelen worden gemeten. Op deze manier worden alle relevante parameters van het net bepaald. Naast de spanningen en stromen zijn dit het blindvermogen, het schijnbare vermogen en het werkelijke vermogen, het energieverbruik, de vermogensfactor, de fasehoek en de netfrequentie.

Communicatie en gegevensregistratie (datalogging) geïntegreerd

Om de meetwaarden aan een bovengeschikte besturing over te dragen, is een Modbus RTU-interface beschikbaar. Via een seriële interface kan een PC met configuratiesoftware voor interfaces aangesloten worden. Met deze software is ook een visualisatie van meetwaarden tijdens bedrijf mogelijk. Met de geïntegreerde houder voor microSD-geheugenkaarten, die tevens geschikt is voor microSDHC-geheugenkaarten tot 32 GB, kan het apparaat ook als datalogger worden gebruikt.


In een oogopslag

  • Meting via stroomtransformatoren of Rogowski-spoelen

  • Gebruik als datalogger dankzij de houder voor een microSD-geheugenkaart

  • Configuratie en visualisatie tijdens bedrijf

  • Ruimtebesparend te monteren op een DIN-draagrail

  • Geïntegreerde Modbus®-interface

Meer informatie over JUMPFLEX®

Producten

Scheiden, versterken, filteren, converteren:

De signaalomvormers en scheidingsversterkers van de JUMPFLEX® -productfamilie nemen diverse functies in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden voor hun rekening en zorgen voor een veilige en storingsvrije overdracht van signalen - dankzij het omvangrijke pakket aan wereldwijde keurmerken.

Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoop NL

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Andere serviceaanbiedingen: