[ ]
Op deze pagina:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/8-port-industrial-switch" }, "headline": "8-Port-Industrial-Switch en 8-Port-Industrial-ECO-Switch ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNUzlvTmpZdk1UQTBNamt5T1RNMk5UZ3hOREl1YW5Cbnw4Y2NkZjQxZDA5NDE5NDMwODFiNzViYWI2ZDg2MGJmNTc5OGM1MzYwZDY2OWI5YWMxNjBhOGM4Y2E4MDhmNGY3" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 15:23:44 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:49 CET 2024" }

Nieuws 10 november 2016
Energiezuinig en efficiënt: de 8-Port-Industrial-Switch en de 8-Port-Industrial-ECO-Switch

De toenemende connectiviteit in het industrie- en gebouwbereik vereist bijvoorbeeld het toegenomen gebruik van IP-camera's voor steeds krachtigere en tegelijkertijd compacte switches. Aan deze voorwaarden voldoen zowel de 8-Port-Industrial-Switch (852-1102) als ook de 8-Port-Industrial-ECO-Switch (852-1112).

Technische highlights:

  • 8 ETHERNET-Ports 10/100/1000 Mbps, Autonegotiation

  • Vergroot temperatuurbereik: -40 … +70 °C
  • Redundante DC-spanningsvoorziening: 12 … 60 V

  • Alarmrelais om defecten aan te geven
  • Energy Efficient Ethernet
  • Ondersteunt PROFINET-Conformance-Class A (IEEE 802.1p)
  • Ondersteunt maximaal 8000 absolute MAC-adressen

De kenmerken van de switch (852-1102) zijn indrukwekkend: een hoge datadoorvoer van 1 Gbit en de mogelijkheid van gebruik in extreme omgevingsomstandigheden bieden een breed scala aan toepassingen. Niet te vergeten de redundante voeding inclusief alarmrelais voor het duidelijk weergeven van storingen voor een ononderbroken gegevenscommunicatie.

Kostenbesparende ECO-variant met eenvoudige bediening

De ECO-Switch (852-1112) is de oplossing voor kleine en middelgrote industriële netwerken, die minder uitgebreide managementfuncties vereisen dan eerder een eenvoudige bediening. Het heeft alle klassieke functies van de Industrial Switch (852-1102), inclusief automatische snelheidsaanpassing (autonegotiation). De ECO-Switch laten zich ook maximaal acht netwerkdeelnemers met 10, 100 of 1.000 megabits per seconde aan uw ETHERNET-netwerk aansluiten. Ontwikkeld voor een temperatuurbereik van 0 tot 60 °C is de ECO-Switch bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële omgevingen.

Automatische aanpassing aan de netwerkbelasting

Beide switches beantwoorden aan de standaard „Energy Efficient Ethernet“. In het kader van deze IEEE-802.3az-standaard past het energieverbruik zich automatisch aan volgens de belasting in het netwerk. De 8-poorten verbruiken zodoende alleen maar stroom tijdens het overdragen van data. Naast energie besparen de switches ook tijd bij het inbedrijfstellen dankzij de eenvoudige installatie en configuratie.

8-Port-Industrial-Switch in de E-shop/Gegevensblad

8-Port-Industrial-ECO-Switch in de E-shop/Gegevensblad

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation NL

Technisch Support Automation
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Andere serviceaanbiedingen:

Andere productgebieden

Ons aanbod voor u

Producten

Industrial Switches zorgen voor datacommunicatie

Redundante, stabiele en bovenal voordelige netwerkoplossingen: met de switches van WAGO heeft u de beschikking over betrouwbare gegevensverdelers voor uw machines en installaties.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg