met het I/O SYSTEM in IP67
Zaagsystemen automatiseren Het in Bayreuth (Zuid-Duitsland) gevestigde bedrijf Burkhardt-Löffler produceert systemen voor de steenbewerking, en vertrouwt bij de automatisering op producten van WAGO. Bij een nieuw ontwikkelde zaag zorgt het WAGO I/O-SYSTEM Field voor de benodigde connectiviteit. De oplossing weet onder andere te overtuigen met de eenvoudige bekabeling, de vrije parametrering van de in- en uitgangen, de beschermingsklasse IP67 - én de snelle implementatie.
De oude Romeinen hechtten er net zo veel waarde aan als de bouwers van prachtige kerken en paleizen in de middeleeuwen en de architecten van nu: kalksteen uit de Frankische Jura in het zuiden van Duitsland. De warme kleur van deze kalksteen verleent gebouwen een bijzonder warme uitstraling. De tussen Nürnberg en Ingolstadt gelegen regio in de Duitse deelstaat Beieren is niet alleen bekend vanwege het wereldwijd en tot op de dag van vandaag begeerde bouwmateriaal – maar ook vanwege een internationaal toonaangevende fabrikant van systemen voor de bewerking van kalksteen en andere steensoorten: het bedrijf Löffler uit Langenaltheim bij Eichstätt, dat in 2017 met het bedrijf Burkhardt-Hensel uit Bayreuth fuseerde tot Burkhardt-Löffler.
Met een groot klantenbestand, met name in Midden-Europa, Noord-Amerika en Australië, is Burkhardt-Löffler wereldwijd actief en aanwezig. De klanten gebruiken de systemen van Burkhardt-Löffler bijvoorbeeld om van natuur- en kunststeen alsmede van keramiek werkbladen voor keukens te vervaardigen – een taak die uitermate nauwkeurig uitgevoerd moet worden, aangezien de uitsparingen voor spoelbakken of kookvelden op de millimeter nauwkeurig gefreesd moeten worden. De productie van gevelbekledingen, een ander toepassingsgebied van de systemen, vergt eveneens een zorgvuldige werkwijze.
Het I/O-SYSTEM Field in IP67 biedt een hoge mate van connectiviteit voor het veldniveau.
Door afzonderlijk en variabel parametreerbare in- en uitgangen van de oplossing profiteren klanten van een hoge mate van flexibiliteit.
Eenvoudige installatie en implementatie van de oplossing.