[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/automatiseringssysteem-ex-omgeving" }, "headline": "Automatiseringssysteem voor Ex-omgevingen - serie 750 XTR ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/knoten-xtr-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzJaQzlvT1RRdk1UQTBNamt5T1RReU9EQTNNelF1YW5Cbnw3OGU5MWU4Mzc3MWRiYTBlNWJiMmY3OWEyZTQ0YjAyYjlhOWUyM2UxMzhkZmZmZDcyM2UxNzNmMGRlYzM3MjI5" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-06-24_12-25/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 10:59:17 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:47 CET 2024" }
Product Nieuws 15 februari 2014

Voor Ex-omgevingen: het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR

WAGO biedt u met de producten van de serie 750 XTR een oplossing die de inzetmogelijkheden van machines en installaties met het oog op de omgevingsomstandigheden en de externe interferenties uitbreidt en daardoor een hoge mate van flexibiliteit mogelijk maakt. Voor temperaturen van -40 °C tot 70 °C, trillingen tot 5g, bedrijfshoogten tot 5.000 m boven zeeniveau en een hogere spannings- en storingsgevoeligheid conform EN 60870-2-1: vanaf september 2017 is de serie 750 XTR ook geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen.

Het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR kan zowel buiten explosiegevaarlijke omgevingen als binnen de zone 2/22 in een dienovereenkomstig toegelaten behuizing worden gebruikt. Alle modules hebben het ATEX-/IECEx-keurmerk voor gebruik in de zone 2/22. Naast de standaardsignalen van de sensoren en actuatoren van de zone 2/22 kunnen intrinsiek veilige sensoren en actuatoren van de zones 0/20 en 1/21 via de I/O-modules in de blauwe behuizing worden aangesloten.

Uw voordelen:

  • eXTReem temperatuurbestendig: -40  … +70 °C

  • eXTReem spanningsvast en ongevoelig voor storingen conform EN 60870-2-1

  • eXTReem trilvast: 5g conform EN 60068-2-6

  • eXTReem schokbestendig: 25g conform IEC 60068-2-27
  • eXTReem intrinsiek veilig: registratie van signalen uit zone 0 en 1

  • Kortstondige condensatie: overeenkomstig klasse 3K7 conform EN 60721-3-3

  • Bedrijfshoogte: tot 5.000 m boven zeeniveau
  • Keurmerken: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, scheepsbouw (DNV GL, ABS,…)
  • Montagelocatie: zone 2/22

Intrinsiek veilig onder extreme omstandigheden

De toevoeging XTR van de modulenaam staat voor "eXTReme" omgevingsomstandigheden. De toegelaten omgevingstemperatuur van -40 °C tot +70 °C maakt het gebruik ervan in alle klimaatzones mogelijk zonder bescherming door klimaatregeleenheden. De verhoogde spanningsvastheid en storingsongevoeligheid staan zelfs het gebruik in middenspanningssystemen toe, de extreme trillings- en schokbestendigheid voldoet aan de eisen voor spoorvoertuigen en voor de montage in dieselmotoren van schepen. Alle printplaten zijn voorzien van een beschermende laklaag die de elektronica en de geleiderbanen tegen kortstondige condensatie beschermt.

Door deze combinatie van intrinsiek veilige eisen en extreme omgevingsomstandigheden zorgt het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR voor bijzondere voordelen, bijv. voor installaties in de olie- en gasindustrie van upstream- (productie, zuivering) tot downstream-toepassingen (transport, raffinage), en voor installaties die in de buitenlucht aan sterke klimatologische schommelingen worden blootgesteld. Het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR werkt hierbij niet alleen als remote I/O-systeem, maar voorziet met de performante controllers PFC200 XTR ook in een aanpasbare, toekomstbestendige en betrouwbare besturing.

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Andere productgebieden

Ons aanbod voor u

Producten

Snelle aansluiting met connectoren

Op de printplaat, in de schakelkast of voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen: met de connectoren van WAGO kunt u oplossingen snel, veilig én duurzaam realiseren.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg
Producten