CLOUD-GEBASEERD VERMOGENSBEHEER VAN GEDECENTRALISEERDE INSTALLATIES

Om een energiecentrale en een waterbron beter te kunnen monitoren, worden de gegevens in Saarlouis in de cloud opgeslagen voor storingsmelding en monitoring. Het succes van dit project heeft de stad al aan het denken gezet over verdere cloud-projecten
Toen de Pruisen tussen 1824 en 1829 delen van de oude vestingwerken uit de Dertigjarige Oorlog in Saarlouis ombouwden tot commandoposten en onderkomens voor soldaten, paarden en proviand, creëerden ze een bomproof project: tot op de dag van vandaag kenmerken de historische vestingwallen, de zogenaamde kazematten, het stadsbeeld van Saarlouis. Het gebruik ervan is echter fundamenteel veranderd: Gastronomiebedrijven hebben zich in de gewelven gevestigd en trekken als langste bar van het Saarland gasten van heinde en verre aan. Maar hoe gemakkelijk de kazematten ook te bereiken zijn vanuit het stadscentrum, ze liggen ver verwijderd van het telecommunicatienetwerk. Een dataverbinding is daarom moeilijk tot stand te brengen, maar belangrijk om een actuele plaatselijke warmtevoorziening te garanderen voor de in totaal tien cafés en restaurants. Het energiecentrum met twee pompen die het warme water in de restaurants distribueren, is geïnstalleerd aan de kop van de kazematten. Als zij falen, moeten de gasten rekening houden met koudwatervrees - omdat er veel tijd kan verstrijken voordat de schade wordt gemeld, een stadsmedewerker ter plaatse is en het probleem wordt verholpen.
- Easy Cloud Use without Programming Knowledge
- Many Additional Monitoring Functions
- Data as the Basis for Trend Analyses