[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/compact-en-krachtig-wago-stroomvoorziening" }, "headline": "Compact en krachtig - voedingen van WAGO met 30 W en een inbouwbreedte van slechts 35,5 mm", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Interface-Electronik-p-0787-2850-000-xx-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNaTlvWmpNdk9UVTRPVGN6TmpJeE1EUTJNaTVxY0djfDIyZjk0MjkyMzE5NTNhOWRhMDU0NTBiZGYzYTY0NGYxMmI4NDE2MDY1MmQ1ZmJmYmIyM2IwMmNmYzY4NjBiZTg" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Mar 04 10:52:39 CET 2019", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:50 CET 2024" }

Nieuws 5 juni 2019
Compact en krachtig - voedingen van WAGO met 30 W en een inbouwbreedte van slechts 35,5 mm

De netvoeding Compact (787-2850) in de behuizing voor seriemontage biedt veel power bij een inbouwbreedte van slechts 35,5 mm. Dankzij de smalle bouwvorm kan hierdoor ruim 33 % aan ruimte in de schakelkast en in de installatieverdeler bespaard worden ten opzichte van standaard netvoedingen.

Bij een uitgangsspanning van DC 24 V is 1,25 A beschikbaar. Dankzij het hoge rendement van maximaal 88 % overtuigt de nieuwe netvoeding met een laag vermogensverlies.

Bovendien kan de voeding met derating ook ondersteboven of liggend gemonteerd worden - een pluspunt in systeemverdelers in gebouwen en in de industrie.

Waarschijnlijk beschikbaar vanaf januari 2019

In een oogopslag:

  • Design en technische eigenschappen afgestemd op de nieuwe 3-fasen vermogensomvormers
    Ideaal toebehoren voor de 3-fasen vermogensomvormers

  • 30 watt op een inbouwbreedte van 35,5 mm
    Krachtig en smal

  • Conform overspanningscategorie III
    Robuust ten opzichte van overspanningen c.q. transiënten aan ingangszijde

  • Hoge mate van betrouwbaarheid
    Temperatuurbereik van -20 °C tot +70°C, derating > +55 °C
    MTBF conform EN/IEC 61709 groter dan 2.500.000 uren bij +40 °C

     

Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoop NL

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Andere serviceaanbiedingen: