[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads female steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 9-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; lichtgrijs",
"description" : "<h2>Female stekker series 721 met 0 ° geleideruitgang naar insteekrichting</h2><br/><br/>Deze female stekker met het artikelnummer 721-209/027-000 biedt een storingsvrije elektrische installatie. Met onze printconnectoren verkrijgt u een universeel verbindingssysteem dat op vele manieren kan worden ingezet: als printplaatconnector, als doorvoerconnector, als zwevende doorvoerconnector voor verschillende soorten assemblages of als connector op aansluitblokken. Deze printconnector met een toegekende spanning van 630 V wordt gebruikt voor stromen tot 16 A. Het product heeft daarom ook geschikt voor zware apparatuur. Deze female stekker heeft een afstriplengte van 8 tot 9 mm nodig. Bij dit product komt de CAGE CLAMP®-technologie in het spel. De veilige en onderhoudsvrije universele CAGE CLAMP®-aansluiting maakt het mogelijk om alle soorten geleiders te verbinden zonder dat de geleiders voorbehandeld hoeven te worden. Het krimpen van adereindhulzen is dus niet langer nodig. De maten zijn in breedte x hoogte x diepte 79,8 x 14,3 x 26,45 mm. Afhankelijk van het type geleider is de female stekker ontworpen voor geleiderdoorsneden van 0.08 mm² tot 2.5 mm². De aansluitklem heeft 1 level. Aan de 9 klempunten kunnen 9 potentiëlen / 9 polen worden verbonden. De contacten zijn van koperlegering, de klemveer is gemaakt van chroomnikkelstaal (CrNi) en de lichtgrijze behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie. Het contactoppervlak is van tin. Deze stekker wordt met een bedieningsgereedschap bediend. Het MCS – "MULTI CONNECTION SYSTEM" – van WAGO is een veelzijdig verbindingssysteem voor uw geïntegreerde systeembedrading. Het maakt een vereenvoudigde bedrading mogelijk in de voormontage van kabels en op apparaten dankzij de twee bedieningsrichtingen voor de CAGE CLAMP®-varianten. De montage wordt uitgevoerd op een doorvoermontage en op een printplaat.<br/>",
"mpn" : "721-209/027-000",
"sku" : "721-209/027-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12600823-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhrTkM4eE5ETTVNalEyTlRReU5EUXhOQzh5TURCZk1USTJNREE0TWpOZlJFVXVhbkJufDgxN2EzN2FlODFlYjA5YTVlODMyMGM5MDBlNDQ5M2M2MzlmMjJkMWMxZjQ3MTllNTg5MTQ3NTRlZGE4NWQ4ZmU",
"gtin13" : "4044918381734",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-female-steker/p/721-209_027-000"
}