[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads female steker; CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Rastermaat 2,5 mm; 12-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; 0,50 mm²; lichtgrijs",
"description" : "<h2>Female stekker series 733 met rastermaat 2.5 mm</h2><br/><br/>Bij deze female stekker met het artikelnummer 733-112 staat een soepele elektrische installatie centraal. Vertrouw op betrouwbare veiligheid bij het ontwerpen van uw apparaat: met printconnectoren voor de PCB hebt u een breed scala aan mogelijke toepassingen. Deze printconnector met een toegekende spanning van 160 V wordt gebruikt voor stromen tot 6 A. Deze female stekker heeft een afstriplengte van 5 tot 6 mm nodig. Dit product gebruikt de CAGE CLAMP®-technologie. De betrouwbare en onderhoudsvrije universele CAGE CLAMP®-aansluiting maakt het mogelijk om alle soorten geleiders te verbinden zonder dat de geleiders voorbehandeld hoeven te worden. Het krimpen van adereindhulzen is dus niet langer nodig. De afmetingen zijn in breedte x hoogte x diepte 32,1 x 11,8 x 17,1 mm. De female stekker is afhankelijk van het type geleider geschikt voor geleiderdoorsneden van 0.08 mm² tot 0.5 mm². Het is een aansluitklem met 1 level. Via de 12 klempunten kunnen 12 potentiëlen / 12 polen worden aangesloten. De lichtgrijze behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie, de klemveer is gemaakt van chroomnikkelstaal (CrNi) en de contacten zijn van koperlegering. Voor het oppervlak van de contacten werd tin gebruikt. . Het MCS – "MULTI CONNECTION SYSTEM" – van WAGO is een veelzijdig verbindingssysteem voor uw geïntegreerde systeembedrading. Het maakt een vereenvoudigde bedrading mogelijk in de voormontage van kabels en op apparaten dankzij de twee bedieningsrichtingen voor de CAGE CLAMP®-varianten.<br/>",
"mpn" : "733-112",
"sku" : "733-112",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyaG1OUzh4TkRZNE5qTXlNREEyTmpVNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmYTAwZDM1MGNiN2FkOTVlMGExOTg0M2IyOGJjOGYyMDg1MGRmNGY3NTU3Y2EzNGI4NDQxZTk2MjgxNDUxZWE",
"gtin13" : "4044918294348",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-female-steker/p/733-112"
}