[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 10-polig; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; grijs", "description" : "<h2>Male stekker series 231 met 0 ° geleideruitgang naar insteekrichting</h2><br/><br/>Bij deze male stekker met het artikelnummer 231-610/019-000 staat een soepele elektrische installatie centraal. Vertrouw op bewezen veiligheid bij het ontwerpen van uw apparaat: met printconnectoren voor de PCB hebt u een breed scala aan mogelijke toepassingen. Deze printconnector met een toegekende spanning van 320 V wordt gebruikt voor stromen tot 12 A. Bij deze male stekker is voor de geleiderverbinding een afstriplengte van 8 tot 9 mm noodzakelijk. Bij dit product wordt de CAGE CLAMP®-technologie ingezet. De bewezen universele aansluiting, nu bekend als CAGE CLAMP®, is de industrienorm in elektrische verbindingstechnologie. De maten zijn in breedte x hoogte x diepte 64,8 x 14,3 x 27,5 mm. De male stekker is afhankelijk van het type geleider geschikt voor geleiderdoorsneden van 0.08 mm² tot 2.5 mm². Dit is een aansluitklem met 1 level. Via de 10 klempunten kunnen 10 potentiëlen / 10 polen worden aangesloten. De klemveer is gemaakt van chroomnikkelstaal (CrNi), de grijze behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie en de contacten worden gemaakt van elektrolytkoper (ecu). Het contactoppervlak is van tin. Door een bedieningsgereedschap wordt deze stekker bediend. Het MCS – "MULTI CONNECTION SYSTEM" – van WAGO omvat in totaal 7 families met rastermaten van 2,5 mm tot 10,16 mm en biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden met geleiderdoorsneden van 0,08 tot 25 mm². De printconnector is geschikt voor de montage op de doorvoermontage en op de printplaat en kan met een Bevestigingsflens worden bevestigd.<br/>", "mpn" : "231-610/019-000", "sku" : "231-610/019-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-9696616-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEzfGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZzBOQzh4TXpZMU56QXhOakl3TlRNME1pOHlNREJmT1RZNU5qWXhObDlFUlM1cWNHY3w1Mzk0M2RiYzM5ZDIzN2M2NjRkMTYzYTgwNGRhNjFiMTBmMWJmZWNkYTEyYTQwYzQ4NGZjMjZjOWE2YmVlNjZi", "gtin13" : "4044918258135", "category" : "Connector", "url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-male-steker/p/231-610_019-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
MCS MIDI Classic Artikelnr. 231-610/019-000

1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 10-polig; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; grijs

Artikelnr. 231-610/019-000
1-draads male steker
Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk*
Op aanvraag
Prijs en verkrijgbaarheid volgens 
Uw prijs per stuk*
Op aanvraag
VPE (UVPE): 25 Stuk
Artikelnr. 231-610/019-000
1-draads male steker
Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk*
Op aanvraag
Prijs en verkrijgbaarheid volgens 
Uw prijs per stuk*
Op aanvraag
VPE (UVPE): 25 Stuk