[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 24-polig; TS 35/oppervlaktemontage; Klikvoetjes; 2,50 mm²; grijs",
"description" : "<h2>Male stekker series 231 met bedieningsgereedschap</h2><br/><br/>Bij deze male stekker met het artikelnummer 231-624/018-000 staat een soepele elektrische installatie centraal. De printconnectoren voor de PCB's verlenen u de grootst mogelijke flexibiliteit voor verschillende installatietypes. Deze printconnector met een toegekende spanning van 320 V wordt gebruikt voor stromen tot 12 A. Voor de geleiderverbinding van deze male stekker is een afstriplengte van 8 tot 9 mm nodig. Dit product is met CAGE CLAMP®-technologie uitgerust. De betrouwbare en onderhoudsvrije universele CAGE CLAMP®-aansluiting maakt het mogelijk om alle soorten geleiders te verbinden zonder dat de geleiders voorbehandeld hoeven te worden. Het krimpen van adereindhulzen is dus niet langer nodig. De afmetingen in breedte x hoogte x diepte zijn 123,2 x 18,8 x 27,5 mm. Afhankelijk van het type geleider is deze male stekker geschikt voor geleiderdoorsneden van 0.08 mm² tot 2.5 mm². Bij deze aansluitklem met 1 level kunnen via de 24 klempunten 24 potentiëlen / 24 polen worden aangesloten. De klemveer is gemaakt van chroomnikkelstaal (CrNi), de grijze behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie en de contacten zijn van elektrolytkoper (ecu). Het contactoppervlak is van tin. Door een bedieningsgereedschap wordt deze stekker bediend. Het MCS – "MULTI CONNECTION SYSTEM" – van WAGO is een veelzijdig verbindingssysteem voor uw geïntegreerde systeembedrading. Het maakt een vereenvoudigde bedrading mogelijk in de voormontage van kabels en op apparaten dankzij de twee bedieningsrichtingen voor de CAGE CLAMP®-varianten. De printconnector is geschikt voor de montage op de printplaat en kan met een Klikvoetje worden vastgemaakt.<br/>",
"mpn" : "231-624/018-000",
"sku" : "231-624/018-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9696946-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJd0wyZ3hZeTh4TXpjNU9EUTFOVGN6T0RNNU9DOHlNREJmT1RZNU5qazBObDlFUlM1cWNHY3xjYWZlMjgzY2U1Njc2OWY1NTczNzZjODRhMWZiNzQ1YmM3NzhmZDFmNDQ0MDVmYmMzN2M3M2FiYzc2OGM0OTZl",
"gtin13" : "4044918259347",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-male-steker/p/231-624_018-000"
}