{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 2-polig; Snap-in flens; 2,50 mm²; oranje",
"description" : "<ul><li>Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders</li><li>Vereenvoudigde bedrading bij de voorafgaande confectionering van kabels en van apparaten dankzij twee richtingen voor de bediening van de CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Voor "wire-to-wire"- en "board-to-wire"-verbindingen</li><li>Varianten met klikvoetjes of bevestigingsflenzen voor de montage op oppervlakken of in doorvoeren</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "231-632/114-000",
"sku" : "231-632/114-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9697134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY0fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGlZeTh4TXpZMU5qazNNRGs0TlRVd01pOHlNREJmT1RZNU56RXpORjlFUlM1cWNHY3xhNDk0MGM3NDhkNTUzN2FhYWQyZjM4Y2M1ZDg0YjJkMWMzMDMxNTc2NTUzY2M4OWNhNTQzM2YzOTFjMWFjODRh",
"gtin13" : "4050821279747",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-male-steker/p/231-632_114-000"
}