MCS MIDI
Artikelnr. 721-603/019-042
1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 3-polig; voorlopend PE-contact; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; direct bedrukt; 2,50 mm²; lichtgrijs


Positie voorlopend PE-contact


Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L2 = L – 0,2 mm
L5 = L2 + 5,8 mm
L6 = L2 + 11,8 mm