MCS MIDI
Artikelnr. 721-606/018-000
1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 6-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; TS 35/oppervlaktemontage; Klikvoetjes; 2,50 mm²; lichtgrijs



Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L2 = L – 1,7 mm
L3 = L – 1,2 mm