{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 8-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; lichtgrijs",
"description" : "<ul><li>Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders</li><li>Vereenvoudigde bedrading bij de voorafgaande confectionering van kabels en van apparaten dankzij twee richtingen voor de bediening van de CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li><sup></sup>Voor "wire-to-wire"- en "board-to-wire"-verbindingen</li><li>Varianten met klikvoetjes of bevestigingsflenzen voor de montage<br/>op oppervlakken of in doorvoeren</li><li>Optioneel voorlopend PE-contact bij 3- tot 5-polige male stekers</li><li>100% beveiligd tegen verkeerd insteken</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "721-608/019-000",
"sku" : "721-608/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12601953-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwTWk4eE5ETTVNamN5TXpZek5qSTFOQzh5TURCZk1USTJNREU1TlROZlJFVXVhbkJufDY2MzllMWY0NDQ2ODRhNzhkMWMyMGRhNTM5MmE1ZGE5YWE0Njg3MGIyYWIyZmI2ZmFhMjkzMDliODY0MjI1ZDA",
"gtin13" : "4044918263634",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-male-steker/p/721-608_019-000"
}