[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 4-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Snap-in flens; 2,50 mm²; lichtgrijs",
"description" : "<ul><li>Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders</li><li>Vereenvoudigde bedrading bij de voorafgaande confectionering van kabels en van apparaten dankzij twee richtingen voor de bediening van de CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li><sup></sup>Voor "wire-to-wire"- en "board-to-wire"-verbindingen</li><li>Varianten met klikvoetjes of bevestigingsflenzen voor de montage<br/>op oppervlakken of in doorvoeren</li><li>Optioneel voorlopend PE-contact bij 3- tot 5-polige male stekers</li><li>100% beveiligd tegen verkeerd insteken</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "723-604/114-000",
"sku" : "723-604/114-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyaGtZeTh4TXprNU56WTBORE14Tmpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgwODQzNTI1YmU0NWNkMmIzOTJjMWZiOTE0MjhhMzMwZjk5MTdhZWM2NTRkYmJlZDMyMWNmYmQwM2ZhNDJkN2U",
"gtin13" : "4050821280477",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-male-steker/p/723-604_114-000"
}