MCS MIDI
Artikelnr. 723-604/114-042
1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 4-polig; voorlopend PE-contact; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Snap-in flens; direct bedrukt; 2,50 mm²; lichtgrijs


Positie voorlopend PE-contact


Afmetingen in mm
L = (aantal polen -1) x rastermaat + 8,2 mm
L3 = L – 0,2 mm
L4 = L3 + 15,2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12,6 mm
LB = L3 + 13,2 mm