MCS MIDI Classic
Artikelnr. 731-603/114-000
1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 3-polig; Snap-in flens; 2,50 mm²; grijs



Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L3 = L – 0,2 mm
L4 = L3 + 15,2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12,6 mm
LB = L3 + 13,2 mm