{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 5-polig; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; grijs",
"description" : "<ul><li>Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders</li><li>Vereenvoudigde bedrading bij de voorafgaande confectionering van kabels en van apparaten dankzij twee richtingen voor de bediening van de CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Voor "wire-to-wire"- en "board-to-wire"-verbindingen</li><li>Varianten met klikvoetjes of bevestigingsflenzen voor de montage op oppervlakken of in doorvoeren</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "731-605/019-000",
"sku" : "731-605/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY3fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyZzNNUzh4TWpVM01EazROVEF3TlRBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE1N2I5YmM5YmQ3ZTY0ZjE1NjAxMWM0OWVmZGJmODUyZmQ5MmU5MmM4OTQyYzkwZWU2ODQxNmMxNzU1ZWJhN2M",
"gtin13" : "4044918266765",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-male-steker/p/731-605_019-000"
}