[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 3-polig; TS 35/oppervlaktemontage; Klikvoetjes; 2,50 mm²; oranje",
"description" : "<h2>Male stekker series 731 met CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>De male stekker heeft het artikelnummer 731-633/018-000 en belooft een ordelijke elektrische installatie. Vertrouw op beproefde veiligheid bij het ontwerpen van uw apparaat: met printconnectoren voor de PCB hebt u een breed scala aan mogelijke toepassingen. Deze printconnector met een toegekende spanning van 630 V wordt gebruikt voor stromen tot 12 A. Bij deze male stekker is voor de geleiderverbinding een afstriplengte van 8 tot 9 mm noodzakelijk. Dit product gebruikt de CAGE CLAMP®-technologie. De universele CAGE CLAMP®-aansluiting biedt u een betrouwbare en onderhoudsvrije verbindingstechnologie voor het aansluiten van alle soorten geleiders met behulp van een kooiklem. Er is geen voorbehandeling van de geleiders nodig, bijvoorbeeld door het opkrimpen van adereindhulzen. De afmetingen in breedte x hoogte x diepte zijn 23,52 x 18,8 x 27,5 mm. Afhankelijk van het type geleider is de male stekker gemaakt voor geleiderdoorsneden van 0.08 mm² tot 2.5 mm². Bij deze aansluitklem met 1 level kunnen via de 3 klempunten 3 potentiëlen / 3 polen worden aangegeven. De oranje behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie, de klemveer is gemaakt van chroomnikkelstaal (CrNi) en de contacten worden gemaakt van elektrolytkoper (ecu). Het oppervlak van de contacten is van tin. . Het MCS – "MULTI CONNECTION SYSTEM" – van WAGO omvat in totaal 7 families met rastermaten van 2,5 mm tot 10,16 mm en biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden met geleiderdoorsneden van 0,08 tot 25 mm². De montage wordt uitgevoerd op een printplaat.<br/>",
"mpn" : "731-633/018-000",
"sku" : "731-633/018-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000f3d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyZzNaQzh4TkRZNE5qTTVNak00TlRVMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwNjY3MDdkZWE0YjAxNDJhOGM2ZjNkMmJlZDdiYzRlYThlNzhiYmI0MjM0MGE3YzZiNWU4ZjZjMGViNDliYmE",
"gtin13" : "4044918267755",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-male-steker/p/731-633_018-000"
}