{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 11-polig; Snap-in flens; 2,50 mm²; oranje",
"description" : "<ul><li>Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders</li><li>Vereenvoudigde bedrading bij de voorafgaande confectionering van kabels en van apparaten dankzij twee richtingen voor de bediening van de CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Voor "wire-to-wire"- en "board-to-wire"-verbindingen</li><li>Varianten met klikvoetjes of bevestigingsflenzen voor de montage op oppervlakken of in doorvoeren</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "731-641/114-000",
"sku" : "731-641/114-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000090001c608000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY3fGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzRaaTh4TXprNU9UUTBOakU1TmpJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGt3TURBeFl6WXdPREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2NTU2NzQwYTUzODE4YWJmNjczMTgwMmIyMjFiMmJkZjBkM2I2NjQxOWRhZjhhMzk4ZWVjYzIyZjdlNGFmNGY",
"gtin13" : "4050821280439",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-male-steker/p/731-641_114-000"
}