[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-draads male steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaat 10,16 mm; 6-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; TS 35/oppervlaktemontage; verzilverde contacten; 16,00 mm²; lichtgrijs",
"description" : "<h2>Male stekker series 832 met rastermaat 10.16 mm</h2><br/><br/>De male stekker heeft het artikelnummer 832-1206/306-000 en biedt een veilige elektrische installatie. De printconnectoren voor de PCB's verlenen u de grootst mogelijke flexibiliteit voor verschillende installatietypes. Deze printconnectoren met een toegekende spanning 1000 V worden gebruikt voor stromen tot 76 A. Het product is daarom ook geschikt voor zware apparatuur. Bij deze male stekker is voor de geleiderverbinding een afstriplengte van 18 tot 20 mm noodzakelijk. Dit product is op basis van de Push-in CAGE CLAMP®-technologie. De Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek is de universele aansluiting voor alle soorten geleiders met het extra voordeel van direct insteken. Eenaderige geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhulzen kunnen zonder gereedschap direct in het aansluitpunt worden gestoken. De afmetingen zijn in breedte x hoogte x diepte 62,26 x 29,1 x 92,9 mm. De male stekker is afhankelijk van het type geleider geschikt voor geleiderdoorsneden van 0.75 mm² tot 16 mm². De klemveer is gemaakt van chroomnikkelstaal (CrNi), de lichtgrijze behuizing van Polybutyleentereftalaat (PBT) zorgt voor de isolatie en de contacten zijn van elektrolytkoper (ecu). Voor het oppervlak van de contacten werd zilver gebruikt. Deze stekker wordt met een hendel met drukknop. Het MCS – "MULTI CONNECTION SYSTEM" – van WAGO is een veelzijdig verbindingssysteem voor uw geïntegreerde systeembedrading. Het maakt een vereenvoudigde bedrading mogelijk in de voormontage van kabels en op apparaten dankzij de twee bedieningsrichtingen voor de CAGE CLAMP®-varianten. De montage wordt uitgevoerd op een draagrail 35 en op een printplaat.<br/>",
"mpn" : "832-1206/306-000",
"sku" : "832-1206/306-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZzJaaTh4TXpReU5ERTVOekEzTkRrM05DOHlNREJmTnprME56Z3pPVjlFUlM1cWNHY3wxZjQ2NTkwN2IzYTExYzU3NGM0Y2RmYTllNTgyZWIxZGQ2YzczZTQ1MDc3ZmNmZWM0MjFlMmZjNjhmNzQyNTcy",
"gtin13" : "4066966114782",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/1-draads-male-steker/p/832-1206_306-000"
}