{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Bus voor printplaten; recht; 3-polig; Cod. A; zwart",
"description" : "<h2>Female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI met beveiliging tegen verkeerd insteken</h2><br/><br/>Permanent veilige elektrische installatie door de speciale aansluittechniek: female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI met vergrendelpal. De printconnectoren met veeraansluittechniek en push-in CAGE CLAMP®-technologie van WAGO maken snelle, trilvaste en onderhoudsvrije klemverbindingen mogelijk. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en veilige aansluiting van alle componenten mogelijk. Dankzij de gekleurde en mechanische codierung A van de <i>WINSTA</i>® MIDI-printconnectoren kan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende schakelcircuits. Een belangrijk criterium bij de keuze van printconnectoren zijn de toegekende stroom: deze waarden geven uitsluitsel over de mogelijke toepassingsgebieden en applicaties. Bij dit product bedraagt de toegekende stroom 25 A – daarmee is het product ook geschikt voor krachtige verbruikers. Voor een goede elektrische verbinding kan gebruik worden gemaakt van het connectorsysteem <i>WINSTA</i>® MIDI met Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek. Door de aanwezige testopening kunnen verbindingen ook in ingestoken toestand worden gecontoleerd. Dit betekent een aanzienlijke tijdbesparing en minder benodigde tijd voor de installatie.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-oplossingen voor uw elektrische installaties – beveiligd tegen verkeerd insteken en onderhoudsvrij</h3><br/><br/>WINSTA® is het connectorsysteem dat perfect op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een foutloze montage van kabels en onderdelen snel en veilig mogelijk. Profiteer ook van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met vergrendelclip van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Tegen verkeerd insteken beveiligde printconnector</li><li>Geprefabriceerde varianten</li><li>Elke nettoepassing</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "770-803",
"sku" : "770-803",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003a029000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyZzBNUzh4TkRZNE56VTNOems1TnpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBellUQXlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMTU4YzNmY2E4MWRiYWRlN2NiNzQ2ZDQ5MzNmYzdiYWQyN2U2ZDE2NmE5YjE0ZTZkMjdlMzJjNGY1YWVlMDY",
"gtin13" : "4044918684637",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/bus-voor-printplaten/p/770-803"
}